JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 467 Tuercas moleteadas Acero inoxidable, tipo plano

Foto

DIN 467 Tuercas moleteadas, acero inoxidable, tipo plano
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Las tuercas moleteadas DIN 467 son adecuadas para uso universal y se pueden apretar y aflojar rápidamente sin herramientas.También se dispone de una tuerca con rosca M12 además de los tipos definidos en la norma DIN.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 303
granallado mate


RoHS

Bajo pedido

Modelo en acero inoxidable (calidad A4)

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
DIN 467 Tuercas moleteadas, acero inoxidable, tipo plano Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3hk
M 312632,5
M 416843,5
M 5201054
M 6241265
M 8301686
M 103620108
M 1240221210

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Especificaciones


Rosca d1
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,86
más IVA 0,16 €
bruto 1,02 €
En stock
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).