GN 129.5 Bisagras Acero inoxidable, de tres partes

Material: A4 - Acero inoxidable

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las bisagras GN 129.5 se usan para puertas que quedan al ras del marco por la parte exterior. Una vez montadas, no se pueden desgoznar.

Como se fijan desde dentro, son especialmente adecuadas para puertas y trampillas que no se deben desmontar desde la parte exterior a modo de medida contra manipulaciones.

Especificación

  • Cuerpo de la bisagra, pasador, arandela
    • Acero inoxidableNI AISI 303

    • Acero inoxidableA4 AISI 316


  • Tuerca hexagonal ISO 4032
    Acero inoxidable AISI 304

  • Arandela dentada DIN 6797
    para fijar con tornillos
    Acero inoxidable AISI 304

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 129.5 Bisagras, acero inoxidable, de tres partes Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Dde tres partes
Mostrar / ocultar columnas
s
Orificio cuadrado
bd1d2
Pasador
hl1l2l3l4
máx.
m
1215M 6639,210514927,2
1620M 8849148221633

Estructura y precio

Orificio cuadrado s
Tipo

Material


Orificio cuadrado s
Tipo

Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
57,58
más IVA 10,94 €
bruto 68,52 €
En stock
Peso: 0,057 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83021000
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
GN 129.5-12-D-NIGN 129.5-12-D-A4GN 129.5-16-D-NIGN 129.5-16-D-A4