GN 709.25Bases de apriete oscilantes de acero inoxidablecon rosca hembra
Tipo: B - Cara de contacto lisa
Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.
Las bases de apriete oscilantes GN 709.25 se utilizan como apoyos móviles o piezas de presión para sujetar piezas de trabajo. También se pueden utilizar como topes.
En las bases con función de retorno automático, las superficies de contacto de bases de apriete oscilantes vuelven por sí solas a su posición inicial. Esto evita que la esfera se atasque en una posición inclinada cuando se inserta la pieza de trabajo.
La esfera puede rotar un máximo de 9° y está asegurada contra rotación adicional.
Especificación
Acero inoxidable AISI 431
revenido
Esfera
Acero inoxidable AISI 420C
niquelado
Elemento de resorte
Plástico (PUR)
(tipo BR)
RoHS
Bajo pedido
Esfera de metal duro estriada
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
B
Cara de contacto lisa
BR
Superficie de contacto lisa, con retorno automático
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos. Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas. Teléfono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84662020
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido: desde 175,00 € -> 10 % descuento desde 275,00 € -> 20 % descuento desde 375,00 € -> 30 % descuento
Recargo por compras de volúmenes reducidos: -> 15,00 Euros con un valor total menos de 25,00 € -> 10,00 Euros con valor total de 25,00 a 49,99 €