Descripción del producto
Las bases de apriete GN 709.2 se utilizan como apoyos móviles o piezas de presión para sujetar piezas de trabajo. También se pueden utilizar como topes.
En las bases con función de retorno automático, las superficies de contacto de bases de apriete oscilantes vuelven por sí solas a su posición inicial. Esto evita que la esfera se atasque en una posición inclinada cuando se inserta la pieza de trabajo.
La esfera puede rotar un máximo de 9° y está asegurada contra rotación adicional.
Especificación
Acero
- revenido
- fosfatado
- Esfera
Acero
templado, natural
- Elemento de resorte
Plástico (PUR)
(tipo BR / RR)
RoHS
Bajo pedido
- Esfera de metal duro estriada