Descripción del producto
Las manillas abatibles de seguridad GN 798.8 son adecuadas para aplicaciones tales como manivelas y volantes si la manilla no debe quedar bloqueada en la posición de trabajo.
Para colocar la manilla en la posición de trabajo, primero se debe girar 90° hasta que haga tope con el muelle de torsión y después se empuja contra el muelle hasta alcanzar la posición de retención.
El volante se puede girar fácilmente empujando la manilla en la dirección axial.
Al soltar la manilla, el muelle vuelve a abatirla.
Especificación
Empuñadura
PlásticoKT, poliamida (PA)
- Temperatura de trabajo de hasta 90 °C
- negro, mate
- giratorio
Mecanismo abatible
Acero inoxidable
- Componente del eje, AISI 303
- Base plana, AISI 316LHC, sinterizado
RoHS