GN 798.5 Manillas abatibles Plástico, mecanismo abatible de acero inoxidable, con retención en ambas posiciones

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

El diseño de las manillas abatibles GN 798.5 se caracteriza por su forma, consistente en dos cilindros. Proporciona un excelente agarre a la mano, especialmente a la hora de extraer la manilla de la posición bloqueada para plegarla.

Las manillas abatibles GN 798.5 se usan cuando la manilla debe permanecer sin sobresalir temporalmente por razones de espacio o de seguridad.

Especificación

Empuñadura
PlásticoKT, poliamida (PA)

  • Temperatura de trabajo de hasta 90 °C
  • negro, mate
    giratorio

Mecanismo abatible
Acero inoxidable

  • Componente del eje, AISI 303
  • Base plana, AISI 316LHC, sinterizado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 798.5 Manillas abatibles, plástico / acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3l1l2l3l4l5l6
16M 5165815552,59,55
18M 51672,5155679,55
22M 62080,519,567410,55
24M 62095,519,568910,57
25M 620105,519,5698,510,57

Estructura y precio

Material

Diámetro del pomo d1
Material

Diámetro del pomo d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
21,07
más IVA 4,00 €
bruto 25,07 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,13 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,035 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 798.5-KT-16GN 798.5-KT-18GN 798.5-KT-22GN 798.5-KT-24GN 798.5-KT-25