GN 798.7 Manillas abatibles de seguridad Plástico, mecanismo abatible de acero, retorno automático a la posición abatida

Manillas abatibles de seguridad GN 798.7: Plástico, mecanismo abatible de acero, retorno automático a la posición abatida

Descripción del producto

Las manillas abatibles de seguridad GN 798.7 son adecuadas para aplicaciones tales como manivelas y volantes si la manilla no debe quedar bloqueada en la posición de trabajo.

Para colocar la manilla en la posición de trabajo, primero se debe girar 90° hasta que haga tope con el muelle de torsión y después se empuja contra el muelle hasta alcanzar la posición de retención.

Manejándola de esta manera y manteniendo la fuerza axial, la manilla se puede usar para girar.

Al soltar la manilla, el muelle vuelve a abatirla.

Especificación

Empuñadura
PlásticoKT, poliamida (PA)

  • Temperatura de trabajo de hasta 90 °C
  • negro, acabado mate
  • giratorio

Mecanismo abatible
Acero

  • Eje, 1.0718
    pavonado
  • Base plana
    Sinterizado, pavonado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 798.7 Manillas abatibles de seguridad, manillas abatibles de acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3l1
(retenida)
l2l3l4l5l6
22M 62082225,573137
24M 62097225,588137
25M 620107225,598137

Estructura y precio

Material

Diámetro del pomo d1
Material

Diámetro del pomo d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
23,82
más IVA 4,53 €
bruto 28,35 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,079 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 798.7-KT-22GN 798.7-KT-24GN 798.7-KT-25