Mallit
Magneettityyppejä on seitsemän erilaista niiden muodon ja toiminnan käsitteellisen luokituksen perusteella.
Suurimman ryhmän muodostavat lieriömagneetit ja U-magneetit, sekä levyn tai tangon muotoiset kiinnitysmagneetti yhdessä kiinnitysmagneetilla varustettujen ruuvien kanssa. Kiinnitysmagneeteiksi kutsutaan sellaisia elementtejä, joita käytetään suoraan kiinnittämiseen. Raakamagneetteja käytetään yleensä apuna rakennesovelluskohtaisissa magneettijärjestelmissä.
Rakenne
Lieriömagneettien / U-magneettien ja raakamagneettien lisäksi voidaan käyttää myös magneettijärjestelmiä. Niiden rakenteen johdosta niissä on vain yksi magneettinen kosketuspinta. Magneettisten palautuslevyjen ansiosta koko magneettinen energia keskittyy puoleensa vetävälle pinnalle ja magneettikentän spatiaalinen vaikutus rajoittuu siten, että vältetään ympäristön magnetisoituminen.
Magneetin materiaalit
Eri mallien ansiosta valittavana on lukuisia erilaisia magneettien materiaaleja. Jotta sovelluskohtaiset vaatimukset saataisiin täytettyä mahdollisimman hyvin, magneettien vastaavien materiaalien tärkeimmät ominaisuudet on ilmoitettu seuraavassa taulukossa.
Kuvaus | Kova ferriitti (HF) | AlNiCo (AN) | SmCo (SC) | NdFeB (ND) Magneettinen voima | vahva | keski | vahva | erittäin vahva Maks. toimintalämpötila | ≈ 200 °C | ≈ 450 °C | ≈ 200 °C | ≈ 80 °C Magneettinen voima kuumennettaessa | alhaisempi | jatkuvasti hyvä | alhaisempi | alhaisempi Korroosionkestävyys | erittäin hyvä | erittäin hyvä | hyvä | nikkelöity - hyvä Valmistusaine | Rautaoksidi | Alumiini, nikkeli, koboltti ja rauhta | Samarium ja koboltti | Neodyymi, rauta ja boori Tuotantomenetelmä | Sintraus | Sintraus, valu | Sintraus | Sintraus Mekaaniset ominaisuudet | erittäin kova, hauras | erittäin kova, sitkeä | erittäin kova, hauras | erittäin kova, hauras Koneistettavuus | ei mahdollista | timanttihionta mahdollinen | ei mahdollista | ei mahdollista Demagnetisointikapasiteetti | kohtalainen, demagnetisointikentillä | helppo, demagnetisointikentillä | erittäin vaikea, vain laajalla demagnetisoinniilla | vaikea, vain laajalla demagnetisoinnilla Hinta | erittäin kohtuullinen | korkea | erittäin korkea | kohtuullinen |
Käsittely ja turvallisuusohjeet
Magneettien toisinaan hyvin korkeat magneettiset voimat voivat aiheuttaa mahdollisia vaaratilanteita sormien tai ihon joutumisesta puristukseen tai nipistykseen. Näin ollen magneettien käsittelyssä tulisi loukkaantumisen välttämiseksi noudattaa asianmukaisia suojatoimia, kuten turvakäsineiden käyttö. On myös syytä huomioida, että magneetit voivat niiden voimakkuudesta riippuen vetää puoleensa toisia magneetteja pitkältäkin etäisyydeltä ja aiheuttaa myös tällä tavalla loukkaantumisvaaran.
Kun magneetit törmäävät toisiinsa suurella voimalla, niiden reunoista voi irrota siruja tai äärimmäisissä tapauksissa koko magneetti voi rikkoutua. Suojaamattomassa tilassa olevien erityisten raakamagneettien asiaton käsittely voi aiheuttaa vahinkoa.
Magneetteja ei saa koskaan asentaa ympäristöihin, joissa on räjähdysvaara, sillä ne voivat aiheuttaa kipinöintiä.
Vahvat magneettikentät voivat vaikuttaa sähkö- tai elektroniikkalaitteisiin sekä vahingoittaa niitä. Tämä koskee myös sydämentahdistimia jne. Näissä tilanteissa tulee noudattaa laitteen valmistajan turvallisuusohjeita.
Magneettikenttien vahingollisista vaikutuksista ihmiskehoon ei ole tällä hetkellä tietoa.