Les aimants sont des éléments simples qui contribuent à rendre la résolution des tâches plus facile, plus efficace et plus fiable.

Si le perçage n'est pas autorisé pour la fixation, par exemple, pour ne pas endommager les couches protectrices de la corrosion, une installation portable/modernisation est souhaitée, ou simplement une réparation temporaire est requise, ce groupe de produits offre un large choix d'aimants adaptés.


Conceptions

Il existe sept types d'aimants différents basés sur une classification conceptuelle tenant compte de la forme et de la fonction :

Les aimants de type bouton et les aimants en U ainsi que les aimants de retenue en forme de disque ou de tige forment le plus grand groupe avec les vis avec aimant de retenue. L'aimant de retenue porte des éléments qui sont utilisés pour une fixation directe. Les aimants plats aident généralement à structurer les systèmes magnétiques spécifiques aux applications.

 

 


Structure

Outre les aimants de type bouton, les aimants en U et les aimants plats, des systèmes magnétiques peuvent également être utilisés. En raison de leur structure, ils n'ont qu'une seule surface de contact magnétique. Grâce à des plaques de retour magnétique, toute l'énergie magnétique est concentrée sur la surface d'attraction et l'effet spatial du champ magnétique est limité afin d'éviter toute magnétisation de l'environnement.

 

 


Matériaux de l'aimant

Il est possible de choisir différents matériaux d'aimant parmi différentes conceptions. Afin de répondre autant que possible aux conditions spécifiques des applications, les caractéristiques les plus importantes des matériaux respectifs de l'aimant sont indiquées dans le tableau suivant.

Matériaux de l'aimant en comparaison
Description Ferrite dure (HF) AlNiCo (AN) SmCo (SC) NdFeB (ND) Force magnétique puissante moyenne puissante très puissante Température de fonctionnement max. ≈ 200 °C ≈ 450 °C ≈ 200 °C ≈ 80 °C Force magnétique lors du chauffage plus faible toujours bonne plus faible plus faible Résistance à la corrosion très bonne très bonne bonne nickelé - bonne Fabriqué en Oxyde de fer Aluminium, nickel, cobalt et fer Samarium et cobalt Néodyme, fer et bore Méthode de production Frittage Frittage, moulage Frittage Frittage Propriétés mécaniques très dur, cassant très dur, résistant très dur, cassant très dur, cassant Possibilité d'usinage pas possible moulage au diamant possible pas possible pas possible Capacité de démagnétisation modérée, par champs démagnétisants facile, par champs démagnétisants très difficile, seulement par puissante démagnétisation difficile, seulement par puissante démagnétisation Prix très raisonnable élevé très élevé raisonnable

Manipulation et instructions de sécurité

Les forces magnétiques parfois élevées des aimants sont une source possible de risque car les doigts ou la peau peuvent être écrasés ou coincés. Des mesures de protection appropriées, telles que des gants de sécurité, doivent donc être observées lors de la manipulation des aimants pour éviter les blessures. Il faut également noter que les aimants peuvent s'attirer mutuellement à grande distance, en fonction de leur force, et présentent ainsi un risque de blessures.

Lorsque des aimants entrent en collision avec force, des copeaux peuvent se détacher des arrêtes ou, dans des cas extrêmes, l'aimant tout entier peut se briser. Certains aimants plats spéciaux non traités peuvent être affectés par une mauvaise manipulation.

Les aimants ne doivent jamais être installés dans des environnements à risque d'explosion car ils peuvent générer des étincelles.

Les champs magnétiques puissants peuvent influencer ou endommager les appareils électriques ou électroniques. Cela s'applique aux stimulateurs cardiaques, etc. Les informations fournies par le fabricant de l'appareil concernant la distance de sécurité spécifiée doivent être impérativement prises en compte.

Les effets néfastes des champs magnétiques sur le corps humain ne sont pas connus à l'heure actuelle.