Il tuo carrello

Selezionare...

Il carrello comprende i seguenti prodotti:

Foto del prodotto N. parte N. parte
cliente
(facoltativo)
Descrizione Importo Disponibilità Prezzo unitarionettolordoSupplemento per materialeTotale nettoTotale lordoPrezzo totalenetto: €lordo: €

Qui è possibile inserire un numero di parte completo (ad es. 300-78-M8-SW) per aggiungere l'articolo direttamente al carrello.

Ti serve aiuto per l'ordinazione?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00 al numero +49 7723 6507 - 100

Assistenza speciale

Il nostro servizio espresso è in grado di spedire il giorno stesso in Germania gli ordini di tutti i prodotti disponibili a magazzino ricevuti entro le 16:00. Verranno addebitati costi aggiuntivi. È meglio effettuare l'ordine espresso chiamandoci al numero +49 7723 6507-0

Sconto quantità e ordine

Ottieni i nostri interessanti sconti sugli ordini.
da euro 175,00,- > 10 % di sconto
da euro 275,00,- > 20 % di sconto
da euro 375,00,- > 30 % di sconto
(valido solo per la Germania)

importazione* esportazione* in avanti**

* È possibile importare o esportare il carrello della spesa come file CSV.
È possibile scaricare un file di importazione di esempio qui.

** Quando si inoltra il carrello, viene inviata un'e-mail all'indirizzo specificato.
Il link sarà valido per 14 giorni.

TOTALE (netto): €Su richiesta
+ Supplementi per materiale 0,00

Supplementi per materiale
Purtroppo i prezzi dei vari materiali sono soggetti a notevoli oscillazioni. Questo vale in particolare per i prodotti inalluminio, acciaio INOX, ottone e leghe di zinco.
Poiché da un lato il nostro calcolo non tiene conto dell’aumento dei prezzi e dall'altro desideriamo continuare trasferire ai nostri clienti i prezzi più bassi, gli eventuali supplementi per i materiali verranno forniti separatamente.

+ Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi 0,00

Supplementi per materiale
Purtroppo i prezzi dei vari materiali sono soggetti a notevoli oscillazioni. Questo vale in particolare per i prodotti inalluminio, acciaio INOX, ottone e leghe di zinco.
Poiché da un lato il nostro calcolo non tiene conto dell’aumento dei prezzi e dall'altro desideriamo continuare trasferire ai nostri clienti i prezzi più bassi, gli eventuali supplementi per i materiali verranno forniti separatamente.

- % Sconto quantità / ordine 0,00

Per un valore totale della merce (al netto di IVA) per ordine:
da euro 175,00,- > 10 % di sconto
da euro 275,00,- > 20 % di sconto
da euro 375,00,- > 30 % di sconto
(valido solo per la Germania)

TOTALE (netto): € Su richiesta
più IVA Su richiesta
TOTALE (lordo): € Su richiesta
più spese di spedizione / trasporto
UPS Logo

A te la scelta
Per il tuo ordine puoi scegliere una delle seguenti opzioni di spedizione. (valido solo per la Germania)

UPS Standard
Durata 1-2 giorni lavorativi
spese di spedizione (più IVA)
< 3 kg6,90 € Da 3 kg a < 20 kg8,90 € Da 20 kg a < 40 kg13,80 € Da 40 kg a < 60 kg20,70 € Da 60 kg a < 80 kg27,60 €
UPS Express
SAVER
Consegna garantita il giorno successivo
spese di spedizione (più IVA)
< 3 kg 12,30 € Da 3 kg a < 20 kg 14,30 € Da 20 kg a < 40 kg 25,00 € Da 40 kg a < 60 kg 40,00 € Da 60 kg a < 80 kg 55,00 €
12:00
Consegna garantita entro le 12:00 del giorno successivo
spese di spedizione (più IVA)
< 3 kg 14,30 € Da 3 kg a < 20 kg 16,30 € Da 20 kg a < 40 kg 30,00 € Da 40 kg a < 60 kg 45,00 € Da 60 kg a < 80 kg 60,00 €
10:30
Consegna garantita entro le 10:30 del giorno successivo
spese di spedizione (più IVA)
< 3 kg 16,30 € Da 3 kg a < 20 kg 18,30 € Da 20 kg a < 40 kg 35,00 € Da 40 kg a < 60 kg 50,00 € Da 60 kg a < 80 kg 65,00 €

Consegna il sabato (possibile solo tramite ordine telefonico)
Consegna il sabato entro le 10:30 (valida solo per la Germania)
spese di spedizione (più IVA)
< 20 kg 35 €

UPS Express Plus (possibile solo tramite ordine telefonico)
Consegna garantita entro le 21:00 del giorno successivo (valida solo per la Germania)
spese di spedizione (più IVA)
< 20 kg 90,00 €

Spese di spedizione
Le spedizioni effettuate dallo spedizioniere STRECK Transporte Freiburg vengono fatturate alle seguenti tariffe:
< 50 kg 30,00 € Da 50 kg a < 100 kg 0,63 €/kg Da 100 kg a < 300 kg 0,56 €/kg Da 300 kg a < 600 kg 0,49 €/kg Da 600 kg a < 1200 kg 0,42 €/kg Le spese di spedizione sono calcolate esclusivamente in base al peso lordo; le tariffe di spedizione comprendono l'assicurazione per il trasporto.
Vengono inoltre addebitati i costi di imballaggio, se previsti.


A partire dal 09/01/2024 i prezzi unitari sono prezzi lordi in €. Si applicano solo alla consegna e alla fatturazione in Germania. Gli ordini provenienti dall'estero saranno inoltrati al nostro ufficio competente.