GN 321.4 Käsipyörät turvalukituksella kitkalaakerilla

Valokuva

GN 321.4 Käsipyörät turvalukituksella ja kitkalaakereilla Tyyppi: D - pyörivällä teräskahvalla
Tyyppi: D - pyörivällä teräskahvalla
GN 321.4 Käsipyörät turvalukituksella ja kitkalaakereilla Tyyppi: D - pyörivällä teräskahvalla GN 321.4 Käsipyörät turvalukituksella ja kitkalaakereilla Tyyppi: A - ilman kahvaa

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Käsipyörissä voidaan käyttää myös muita kuin määritelmän mukaisia kytkentäliittimiä.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • Keskiö koneistettu
  • Vanne sorvattu

Vanne samankeskinen ja
kohtisuorassa reikään < 0,4


Pyörän runko

  • Vanne voimakkaasti kiillotettu
  • koneistamaton runko, matta sinkopuhdistettu

Pyörivät kahvat GN 598
Teräs, muovipinnoitettu
musta, teksturoitu viimeistely


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 321.4 Käsipyörät turvalukituksella ja kitkalaakereilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman kahvaa
Dpyörivällä teräskahvalla

Tunnistenro.

ZIKiinnitys vetämällä
DRKiinnitys työntämällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
uralla
d3d4
maks.
l1l2l3l4rw
min.
Ø
Kahva
GN 598
Kytkentä
GN 000.4
Koko
125K 12-281728,518567,5544231
140K 12-281728,519567,5614231
140K 14K 16322132,519667,5614232
160K 14K 16322132,520682,5714262
200K 18K 20382636,524682,5894263
250K 22-453047,5281292,51134284

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Käsipyörän läpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi


Tunnistenro.


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
106,35
plus ALV 20,21 €
brutto 126,56 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,43 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,559 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.