GN 327 Käsipyörät turvalukituksella Alumiini, kiinteä laakerilaippa

Käsipyörät turvalukituksella GN 327: Alumiini, kiinteä laakerilaippa
Tyyppi: A - ilman kahvaa

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 327 -käsipyörissä turvalukituksella on noudatettu viimeisimpiä työterveys- ja turvallisuusstandardeja, sillä mikäli käsipyörä irrotetaan, se on asennettu kiinteään komponenttiin, laakerilaippaan. Pyörä irrotetaan täysin pyörivästä akselista.

Laakerilaippaan sopii myös akselin laakeri laakeriholkin kautta (tunnistenro. 1). Tämä laakeriholkki on kuivalaakeri (DU-holkki). Tavallisesti akselilla on erillinen laakeri ja laakeriholkkia käytetään laakerilaipan keskittämiseen.

Keskittäminen voidaan toteuttaa myös keskitysrenkaalla (tunnistenro. 2), jos konepuolelle on tehty vastaava reikä. Tässä tapauksessa laakeriholkkia ei tarvita eikä laakerin kitkaa (kuumentuminen) aiheudu.

Tekninen eritelmä

Käsipyörän runko
Alumiini

  • Keskiö koneistettu
  • Vanne
    • sorvattu kaikilta reunoilta
    • voimakkaasti kiillotettu

Kytkentäelementit
Teräs

  • nitrattu
  • Laakerin pinta hiottu vast. PTFE-pinnoitettu
  • Laakerilaippa mustattu

Pyörivät kahvat GN 598
Muovi, fenolihartsi (PF)

  • musta, kiiltävä viimeistely
  • Kara terästä
    sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Lisävaruste

Aluslevyt upotuksella GN 184 (aksiaaliseen kiinnitykseen)

Piilota tekninen piirros
GN 327 Käsipyörät turvalukituksella, kiinteä laakerilaippa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman kahvaa
Dpyörivällä kahvalla

Tunnistenro.

1laakeriholkilla
2keskitysrenkaalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä uralla
bl1l2rØ
Kahva
160K 14K 16K 18K 20186682,57126
200K 14K 16K 18K 2020,56882,58926

Koonti ja hinta

Käsipyörän läpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi


Tunnistenro.


Käsipyörän läpimitta d1
Reikäd2
Tyyppi


Tunnistenro.


Yksityiskohdat keskiöstä kytkimen liittimillä

43fe77fa-b845-4341-9af1-777f8dbb52a9
27aa632a-fb08-4c26-8739-5e5a0652b1e4

Asennusohjeet

Akselin holkki ja väliakselin hihnapyörä toimitetaan kahtena erillisenä komponenttina. Varmista ennen kokoonpanoa, että akselin holkki voidaan työntää helposti ja vapaasti liikkuvasti akselille.

Oikea toiminta voidaan taata vain silloin, kun
akselin holkki ja laakeripinta ovat keskenään samassa tasossa,
ja kun akselin lepää suorassa kulmassa laakeripintaan nähden konepuolella.

Laakeriholkilla varustettu malli (tunnistenro. 1):

Työnnä käsipyörä ja akselin holkki samaan aikaan akselille, pulttaa laakerilaippa kiinni ja kiinnitä akselin holkki aksiaalisesti väliakselin hihnapyörään.

Keskitysrenkaalla varustettu malli (tunnistenro. 2):

Käsipyörä voidaan pultata heti keskitysreiän kautta laakerilaipan yläpuolelle. Työnnä sitten akselin holkki akselille ja kiinnitä se aksiaalisesti väliakselin hihnapyörään nähden.

Käyttöopas

Sovellettavien työterveys- ja -turvallisuusvaatimuksissa mukaan käsipyörien tulee olla kiinnitettynä karaan siten, että niitä ei käännetä yhdessä koneen käyttölaitteiston kanssa. Käsipyörät turvalukituksella täyttävät tämän vaatimuksen:

pyörä kytkeytyy irti, mikäli se ei ole toiminnassa. Vaihtaminen aksiaalisessa suunnassa (työntäminen tai vetäminen) kytkee kaksi hammastettua holkkia, jolloin pyörä muotolukkiutuu akseliin.

Vapauttamisen jälkeen pyörä kytkeytyy jälleen irti automaattisesti.

Alla on lueteltu joitakin käyttäjille tarkoitettuja ilmoituksia. Nämä ilmoitukset eivät ole sitovia ja ne annetaan ilman vastuuvelvollisuutta. Ne eivät muodosta takuuta asianmukaisesta toiminnasta. Käyttäjän tulee kaikissa tapauksissa määritellä, sopivatko turvalukituksella varustetut käsipyörät aiottuun käyttöön ja tarkoitukseen.

Ylempänä kohdissa 1-3 kuvatut käsipyörät turvalukituksella eivät tunnusomaisesti vaadi erityisiä konepuolen toimenpiteitä kiinnittämistä varten. Ne vain työnnetään akselille. Väistämätön laakerin kitka aiheuttaa kuitenkin yhteyden akselin ja käsipyörän välille, joka tulee huomioida yllä määritellyllä tavalla.
Käyttösovelluksissa, jossa pyörimisnopeus on erittäin korkea, sovellettavat työturvallisuusvaatimukset korkeat ja toiminta on jatkuvaa, kiinteällä laakerilaipalla varustetut käsipyörät turvalukituksella ovat paras ratkaisu. Erillinen laakerikokoonpano tarkoittaa sitä, että tyypeille 1-3 annettuja käyttäjätiedotteita ei sovelleta.
Tämä käsipyörä turvalukituksella on kuitenkin monimutkaisempi, ja konepuolella tulee täyttää tietyt vaatimukset.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
217,78
plus ALV 41,38 €
brutto 259,16 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
sis. materiaaliveloituksen: 1,82 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 1,706 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
GN 327-160-K14-A-1GN 327-160-K14-A-2GN 327-160-K14-D-1GN 327-160-K14-D-2GN 327-160-K16-A-1GN 327-160-K16-A-2GN 327-160-K16-D-1GN 327-160-K16-D-2GN 327-160-K18-A-1GN 327-160-K18-A-2GN 327-160-K18-D-1GN 327-160-K18-D-2GN 327-160-K20-A-1GN 327-160-K20-A-2GN 327-160-K20-D-1GN 327-160-K20-D-2GN 327-200-K14-A-1GN 327-200-K14-A-2GN 327-200-K14-D-1GN 327-200-K14-D-2GN 327-200-K16-A-1GN 327-200-K16-A-2GN 327-200-K16-D-1GN 327-200-K16-D-2GN 327-200-K18-A-1GN 327-200-K18-A-2GN 327-200-K18-D-1GN 327-200-K18-D-2GN 327-200-K20-A-1GN 327-200-K20-A-2GN 327-200-K20-D-1GN 327-200-K20-D-2