Akselikaulukset tarkkaan säätämiseen

Akselikauluksilla on erilaisia käyttötarkoituksia kone- ja laiterakentamisessa. Ne kiinnittivät akseleita ja varsia, toimivat päätyvasteina tai kiinnittiminä muille toimintaelementeille.

Perusmallinen akselikaulus DIN 705

GN 705 -akselikaulusten rakenne on hyvin yksinkertainen. Niissä on kiinteä pyöreä runko ja ne noudattavat DIN 705 -vaatimuksia. Kiinnitys tapahtuu radiaalisesti vaarnaruuvilla, joka puristuu akselin tai varren pintaa vasten.

Puoliksi halkaistut akselikaulukset

Yhdeltä puolelta puoliksi halkaistut akselikaulukset GN 706.2 asennetaan aksiaalisesti akseleille tai varsille. Kiinnitettäessä muodostetaan akselikauluksen koko sisäpinnan mittainen epäsuora kontakti akseliin tai varteen. Äärimmäisen suuret kiinnitys- ja pitovoimat saavutetaan vähentämällä uran korkeutta kuusiokoloruuvilla.

Halkaistut akselikaulukset

Halkaistut akselikaulukset GN 707.2 voidaan asettaa sekä aksiaalisesti että radiaalisesti akselille tai varrelle ja sen jälkeen ne kiinnitetään yhteen kahdella kuusikoloruuvilla. Kiinnittäminen tehdään täysin samalla tavalla kuin puoliksi halkaistussa versiossa, vähentämällä uran korkeutta kuusiokoloruuvilla.

Akselikaulukset erityistarkoituksiin

Ganter tarjoaa teräksestä, ruostumattomasta teräksestä, alumiinista ja muovista valmistettuja akselikauluksia. Tyypillisesti muotoiltujen perusmallisten, puoliksi halkaistujen ja halkaistujen akselikaulusten lisäksi Ganterilla on myös erityistoiminnoilla varustettuja akselikauluksia:

Akselikaulukset, joihin voidaan kiinnittää muita osia, tarjoavat mahdollisuuden soveltaa niitä useampiin käyttötarkoituksiin kuin tyypilliset akselikaulukset. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi sivukiskojen pidikkeenä kuljetinhihnoissa, niihin voidaan asentaa antureita ja niillä voidaan kohdistaa kameroita. Ganterin valikoimiin sisältyy oikea standardiosa lähes kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Suodata tuotteet
Materiaali
Sisäläpimitta (alkaen - päättyen) Sisäläpimitta

GN 705 Akselikaulukset, mustattu Tyyppi: A - Vaarnaruuvi uralla ISO 7434 (DIN 553)

GN 705

Akselikaulukset, mustattu