Anillos de fijación para ajustes precisos

Los anillos de fijación tienen una variedad de usos en la construcción de máquinas y dispositivos: aseguran vástagos y ejes, sirven como topes o como sujeciones para elementos funcionales adicionales.

Anillo de fijación básico DIN 705

Los anillos de fijación DIN 705 tienen una estructura muy sencilla, con cuerpo circular sólido, y son conformes con DIN 705. La sujeción se realiza de forma radial con un pasador roscado que presiona contra la superficie del vástago o el eje.

Anillos de fijación semipartidos

Los anillos de fijación semipartidos por un lado GN 706.2 se montan axialmente en los vástagos o ejes. El apriete crea una conexión no positiva con el vástago o el eje con toda la superficie interior del anillo de fijación. Se alcanzan fuerzas de sujeción y retención extremadamente grandes reduciendo la altura de la ranura apretando con un tornillo de cabeza hueca.

Anillo de fijación partido

Los anillos de fijación partidos GN 707.2 se pueden colocar axial y radialmente en el vástago o eje y se sostienen después de una pieza mediante dos tornillos de cabeza hueca. El apriete se hace igual que en la versión semipartida, reduciendo la altura de la ranura mediante tornillos de cabeza hueca.

Anillos de fijación para requisitos especiales

Ganter ofrece anillos de fijación de acero, acero inoxidable, aluminio y plástico. Además de los anillos de fijación básico, semipartido y partido de diseños típicos, Ganter también tiene varios anillos de fijación con funciones especiales.

Los anillos de fijación con opciones de sujeción permiten una variedad de aplicaciones superior a la de los típicos anillos de fijación. Por ejemplo, sostienen carriles laterales para cintas transportadoras, sirven como montaje para sensores y permiten colocar cámaras. La selección de Ganter incluye el elemento normalizado correcto para prácticamente cualquier aplicación.

Filtrar productos
Material
Diámetro interno (de - a) Diámetro interno

GN 705 Anillos de apriete, pavonados Tipo: A - Pasador roscado con ranura ISO 7434 (DIN 553)

GN 705

Anillos de apriete, pavonados