Muut liitoselementit

Tähän ryhmään kuuluvat kääntyvät pallonivelet esim. skannereiden tai valokennojen tarkkaan ja portaattomaan säätöön. Siihen kuuluvat myös kulmakiinnityspalat ja asennuskiinnikkeet alumiiniprofiileille, sekä lisävarusteet tämän ryhmän putkille ja tangoille. Näillä varusteilla suorakulmaliitäntä ja

kiinnittäminen sekä lisäkomponenttien asentaminen putkiin ja profiileihin on äärimmäisen helppoa.

Suodata tuotteet
Materiaali
Tuoteperhe
Kiinnitysmenetelmä

GN 784 Kääntyvät pallonivelet, alumiini Tyyppi: A - Pallo sisäkierteellä<br />Tunnistenro.: 2 - Kiinnitys kiristysruuvilla

GN 784

Kääntyvät pallonivelet, alumiini
GN 561 Kulmakiinnityspalat, tyyppi B / tyyppi C, muovi Tyyppi: B - 2 x reiät d, ohjainaskelmilla<br />Tunnistenro.: 2 - suojakannella

GN 561

Kulmakiinnityspalat, tyyppi B / tyyppi C, muovi
GN 967 Kulmapalat, liitospalat Tyyppi: F - Sakkeli<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely<br />Tunnistenro.: 1 - reikä uppokantaruuville DIN 7991

GN 967

Kulmapalat, liitospalat
GN 970 Asennuskiinnikkeet, samansivuiset Materiaali: ALM - Alumiini<br />Tyyppi: B - rei’illä

GN 970

Asennuskiinnikkeet, samansivuiset
GN 970 Asennuskiinnikkeet, erisivuiset Materiaali: STB - Rakenneteräs<br />Tyyppi: C - rei’illä ja pitkittäisrei’illä

GN 970

Asennuskiinnikkeet, erisivuiset
GN 939 Paneelien tukilukitsin, sinkkivalu, lasi- ja muovipaneeleille Tyyppi: E - Kulmalukitsin<br />Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

UUDET GN 939

Paneelien tukilukitsin, sinkkivalu, lasi- ja muovipaneeleille