GN 509.7 Kuularullat Kotelo terästä, jousella

Kotelon materiaali: S - Teräs
Kuormituskuulan materiaali: BL - Teräs

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Kuularullia GN 509.7 käytetään koneiden ja laitteiden rakentamisessa raskaiden kuormien liikuttamiseen mihin tahansa suuntaan ilman suuria voimaan liittyviä tarpeita. Jousen avulla taataan kuorman jakautuminen tasaisesti lukuisille kuularullille. Tämä on tarpeen silloin, kun kuorman painopiste asettuu epäsymmetrisesti tai kun tukipinta on epätasainen. Kuulan rullalaakeri takaa luotettavan toiminnan ja pitkän käyttöiän.

Kuularullat sijoitetaan ylhäältä käsin vastaavaan asennusreikään ja ne pysyvät paikallaan painovoiman ansiosta. Kuorma välitetään kotelon kauluksen kautta.

Tekninen eritelmä

Kotelo
TeräsS, sorvattu

  • Mustattu / sinkitty
  • Ei irrotettava

Kuormituskuula

  • TeräsBL, sileä pinta
  • Ruostumaton teräsNI AISI 420C

Jousi
Teräs
Karkaistu, hiottu


Laakerin rullat

  • Teräs, sileä pinta kuormituskuulille BL
  • Ruostumaton teräs AISI 420C kuormituskuulille NI

Pölysuojus
Huopa


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 509.7 Kuularullat, kotelo terästä, jousella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
Kokod1
Kuula
d2 ±0,1d3h1h2 ±0,3h3w
Isku
Kuorma C, N
Dynaaminen

Staattinen
2222,239505818,6144,6750800
3030,148,5627024,517,5713502400

Koonti ja hinta

Koko
Kotelon materiaali

Kuormituskuulan materiaali


Koko
Kotelon materiaali

Kuormituskuulan materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
48,63
plus ALV 9,24 €
brutto 57,87 €
Varastossa
Paino: 0,360 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84829900
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
CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 509.7-22-SBLGN 509.7-22-SNIGN 509.7-30-SBLGN 509.7-30-SNI