GN 900.5 Kiertolevyt säädettäville lineaarijohteille GN 900, alumiini

Kiertolevyt GN 900.5: säädettäville lineaarijohteille GN 900, alumiini

Tuotteen kuvaus

GN 900.5 -kiertolevyillä yksi säädettävistä lineaarijohteista voidaan kiertää poikkeavaan kulmaan toiseen lineaarijohteeseen nähden. Tällä tavalla on mahdollista toteuttaa lisää akselikonfiguraatioita.

Vaihtoehtoinen sovitin käsittää kaksi levyä, jotka on kiinnitetty yhteen keskeltä, joten niitä voidaan kääntää. Alempi levy on lukittu alempaan liukuvaan osaan, kun taas ylempi levy on lukittu ylemmän liukuyksikön kiinteään alustaan.

Kaikki tarvittavat osat sisältyvät toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Alumiini
anodisoitu, luonnonvärinen


Kuusiokoloruuvi DIN 912
Ruostumaton teräs


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 900.5 Kiertolevyt, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
b
Liuku-
osan koko
l1d
Kuusiokoloruuvi
DIN 912
h1h2h3l2s
3041M 2,518,4104,235,46
5067M 328147589
80105M 4391412,5929
120145M 547,62013,8131,812

Koonti ja hinta

Leveys b
Pituus l1
Leveys b
Pituus l1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
292,24
plus ALV 55,53 €
brutto 347,77 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Paino: 0,057 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84798997