JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 906 Ruostumaton teräs - Kierretapit kartiokierteellä

Valokuva

DIN 906 Kierretapit kartiokierteellä, ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kierretappeja DIN 906 käytetään porareikien sulkemiseen, joissa on lieriömäinen sisäkierre.

Tiiviys riippuu aineesta, paineesta, lämpötilasta ja yhdistellyistä materiaaleista. Muotoilussa on käytetty kierteen GPC-pinnoitusta, joka lisää turvallisuustasoa.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI AISI 303


Kierteen pinnoitus GPC
(Precote 5)


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
DIN 906 Kierretapit kartiokierteellä, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman kierteen pinnoitusta
GPCmikrokoteloinnilla
Näytä / piilota sarakkeet
dhs
M 8 x 1-84
M 10 x 1R 1/885
M 12 x 1,5-106
M 14 x 1,5R 1/4107
M 16 x 1,5-108
M 18 x 1,5R 3/8108
M 20 x 1,5R 1/21010
M 22 x 1,5-1010
M 24 x 1,5-1212
-R 3/41212
-R 11217

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Materiaali

Taajakierre d
Bajonetti d
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,91
plus ALV 0,17 €
brutto 1,08 €
Varastossa
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).