JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 906 Bouchons filetés en inox avec filetage conique

Photo

DIN 906 Bouchons filetés avec filetage conique, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les bouchons filetés DIN 906 sont utilisés pour fermer des alésages à filetage interne cylindrique.

L'étanchéité dépend du support, de la pression, de la température et de l'association des matériaux. La conception avec filetage à revêtement GPC garantit un haut degré de sécurité.

Spécifications

InoxNI AISI 303


Revêtement filetage GPC
(Precote 5)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
DIN 906 Bouchons filetés avec filetage conique, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans revêtement de filetage
GPCavec micro encapsulation
Afficher/Masquer colonnes
dhs
M 8 x 1-84
M 10 x 1R 1/885
M 12 x 1,5-106
M 14 x 1,5R 1/4107
M 16 x 1,5-108
M 18 x 1,5R 3/8108
M 20 x 1,5R 1/21010
M 22 x 1,5-1010
M 24 x 1,5-1212
-R 3/41212
-R 11217

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Matériau

Filetage fin d
Baïonnette d
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,91
plus TVA 0,17 €
brute 1,08 €
En stock
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.