JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 187.1 Ohjainholkit Ruostumaton teräs, hammastetuille lukituslevyille GN 187.4

Valokuva

GN 187.1 Ohjainholkit, ruostumaton teräs, hammastetuille lukituslevyille GN 187.4 Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 187.1 Ohjainholkit, ruostumaton teräs, hammastetuille lukituslevyille GN 187.4 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 +0,2/+0,3d2 -0,5hthammastetuille lukituslevyille GN 187 -  d0
222614,512,522
273116,514,527
323619,517,532
404424,522,540

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Sisäläpimitta d1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,45
plus ALV 1,23 €
brutto 7,68 €
Varastossa
Paino: 0,020 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit