JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 187.1 Boîtiers de positionnement Inox, pour disques d'indexation GN 187.4

Photo

GN 187.1 Boîtiers de positionnement, inox, pour disques d'indexation GN 187.4 Matériau: NI - Inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 187.1 Boîtiers de positionnement, inox, pour disques d'indexation GN 187.4 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1  +0,2/+0,3d2  -0,5htpour disques d'indexation GN 187 -  d0
222614,512,522
273116,514,527
323619,517,532
404424,522,540

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre intérieur d1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,45
plus TVA 1,23 €
brute 7,68 €
En stock
Poids: 0,020 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes