GN 252.5 Ruostumaton teräs, sulkutulpat

Valokuva

GN 252.5 Ruostumaton teräs, sulkutulpat Tyyppi: PRB - kierteen pinnoituksella (kierrelukite, polyamidi)
Tyyppi: PRB - kierteen pinnoituksella (kierrelukite, polyamidi)
GN 252.5 Ruostumaton teräs, sulkutulpat Tyyppi: PRB - kierteen pinnoituksella (kierrelukite, polyamidi) GN 252.5 Ruostumaton teräs, sulkutulpat Tyyppi: A - ilman kierteen pinnoitusta
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 252.5 Ruostumaton teräs, sulkutulpat luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman kierteen pinnoitusta
PRBkierteen pinnoituksella (kierrelukite, polyamidi)
Näytä / piilota sarakkeet
dhavainväli A/F
M 12 x 1,5106
M 16 x 1,5108
M 20 x 1,51210
M 24 x 1,51214
M 27 x 1,51214

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kierre d
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,96
plus ALV 0,94 €
brutto 5,90 €
Varastossa
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181582
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 252.5-M12x1,5-AGN 252.5-M12x1,5-PRBGN 252.5-M16x1,5-AGN 252.5-M16x1,5-PRBGN 252.5-M20x1,5-AGN 252.5-M20x1,5-PRBGN 252.5-M24x1,5-AGN 252.5-M24x1,5-PRBGN 252.5-M27x1,5-AGN 252.5-M27x1,5-PRB

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...