GN 746 Kierretapit Muovi

Kierretapit GN 746: Muovi
ELESA Original design
code: TCE.

Tuotteen kuvaus

NA

Tekninen eritelmä

Muovi

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC

Tiivistysrengas kumia NBR (Perbunan)


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 746 Kierretapit, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1l2s
G 1/420936
G 3/822948
G 1/22811410
G 3/432124,512

Koonti ja hinta

Kierre d1
Kierre d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,95
plus ALV 0,18 €
brutto 1,13 €
Varastossa
ELESA Code: 161033
Kuvaus: TCE.1/4
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39235090