GN 7017 Ruostumaton teräs - Indeksitapit vivulla, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa

Tyyppi: C - lepoasennolla, ilman lukitusmutteria
Materiaali: NI - Ruostumaton teräs

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut GN 7017 -indeksitapit aktivoidaan vivulla ja niiden ominaispiirteenä on pieni koko. Näitä indeksitappeja voi käyttää yleisesti, sillä niillä voidaan ehkäistä vastaavien indeksointireikien yhdensuuntaisuus- ja kohdistusvirheet.

Lepoasennolla varustettuja malleja tyyppiä C / CK käytetään silloin, kun tapin täytyy pysyä sisäänvedetyssä asennossa.

Asentamisen aikana taulukossa esitettyjä enimmäiskiristysmomentteja ei saa ylittää lukitusmutteria kiinnitettäessä.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI AISI 303


Tappi
Ruostumaton teräs AISI 303


Jousi
Ruostumaton teräs AISI 301


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 7017 Ruostumaton teräs - Indeksitapit luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bilman lepoasentoa, ilman lukitusmutteria
BKilman lepoasentoa, lukitusmutterilla
Clepoasennolla, ilman lukitusmutteria
CKlepoasennolla, lukitusmutterilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi h11
Reikä +0,03 / +0,08
d2d3el1l2
min.
l3l4l5
min.
avainväli A/Fmaks. kiristys-
momentti Nm
Jousi
kuorma N≈
alussa


lopussa
4M 62,56,9329,5202,51661.6310
5M 839,24212273,119,584.53,513,5
6M 103,511,5511433,53,7241010416
8M 12513,8541931,84,3321213422
10M 16519,677,52550,5533,51642423

Koonti ja hinta

Pultin läpimitta d1
Asemointikierre d2
Tyyppi




Materiaali

Eritelmät

Pultin läpimitta d1
Asemointikierre d2
Tyyppi




Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,48
plus ALV 1,23 €
brutto 7,71 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900