GN 7017 Pernos de retención de acero inoxidable con palanca, con y sin bloqueo de posición

Tipo: C - con bloqueo de posición, sin contratuerca
Material: NI - Acero inoxidable

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pernos de retención de acero inoxidable GN 7017 se activan mediante una palanca y se caracterizan por sus pequeñas dimensiones. Estos pernos de retención son de aplicación universal debido a que previenen errores de alineación y posicionamiento de los orificios de retención.

Los tipos C / CK con bloqueo de posición se utilizan en aplicaciones en las que el pasador debe mantenerse retraído.

Durante el montaje, no deben excederse los pares de apriete máximos indicados en la tabla al fijar la contratuerca.

Especificación

Acero inoxidableNI AISI 303


Perno
Acero inoxidable AISI 303


Muelle
Acero inoxidable AISI 301


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 7017 Pernos de retención de acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bsin bloqueo de posición, sin contratuerca
BKsin bloqueo de posición, con contratuerca
Ccon bloqueo de posición, sin contratuerca
CKcon bloqueo de posición, con contratuerca
Mostrar / ocultar columnas
d1
Perno h11
Orificio +0,03 / +0,08
d2d3el1l2
mín.
l3l4l5
mín.
A/Fpar de apriete
máx. en Nm
Carga del
muelle en N ≈
inicial


final
4M 62,56,9329,5202,51661.6310
5M 839,24212273,119,584.53,513,5
6M 103,511,5511433,53,7241010416
8M 12513,8541931,84,3321213422
10M 16519,677,52550,5533,51642423

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Rosca de alojamiento d2
Tipo




Material

Especificaciones

Diámetro del perno d1
Rosca de alojamiento d2
Tipo




Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,48
más IVA 1,23 €
bruto 7,71 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
Ï
Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.