JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 918.2 Kiinnitysvivut Teräs, kiinnitys alaspäin, kierrepultilla

Valokuva

GN 918.2 Kiinnitysvivut, teräs, kiinnitys alaspäin, kierretapilla Tyyppi: GV - pallovivulla, suora (hammastus)
Kiinnityssuunta: L - kääntö vastapäivään
Tyyppi: GV - pallovivulla, suora (hammastus)
Kiinnityssuunta: L - kääntö vastapäivään
GN 918.2 Kiinnitysvivut, teräs, kiinnitys alaspäin, kierretapilla Tyyppi: GV - pallovivulla, suora (hammastus)
Kiinnityssuunta: L - kääntö vastapäivään GN 918.2 Kiinnitysvivut, teräs, kiinnitys alaspäin, kierretapilla Tyyppi: GV - pallovivulla, suora (hammastus)
Kiinnityssuunta: R - kääntö myötäpäivään (piirrosversio) GN 918.2 Kiinnitysvivut, teräs, kiinnitys alaspäin, kierretapilla Tyyppi: KV - pallovivulla, kulma (hammastus)
Kiinnityssuunta: L - kääntö vastapäivään GN 918.2 Kiinnitysvivut, teräs, kiinnitys alaspäin, kierretapilla Tyyppi: KV - pallovivulla, kulma (hammastus)
Kiinnityssuunta: R - kääntö myötäpäivään (piirrosversio) GN 918.2 Kiinnitysvivut, teräs, kiinnitys alaspäin, kierretapilla Tyyppi: SK - kuusiolla
Kiinnityssuunta: L - kääntö vastapäivään GN 918.2 Kiinnitysvivut, teräs, kiinnitys alaspäin, kierretapilla Tyyppi: SK - kuusiolla
Kiinnityssuunta: R - kääntö myötäpäivään (piirrosversio)
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kiinnitysvivuissa GN 918.2 on ympäröivä kiilanmuotoinen pinta. Niillä voidaan suorittaa nopeita ja turvallisia kiinnitys- ja vapautustoimenpiteitä suhteelliseen suurella kiinnitysalueella ja suurilla kiinnitysvoimilla. Niiden nousukulma (kiilakulma) on pieni, ja sen ansiosta kiinnitysvipu on itsestään lukitseva.

Pallokahvoissa tyyppiä KV ja GV muodostuu pakkokytkentä epäkeskiseen kiristysvipuun hammastuksen avulla. Näin ollen asennuksen aikana vipu voidaan kiinnittää kiinnitystä suosivaan asentoon tai, mikäli se on vapautetussa asennossa, se voidaan kääntää poispäin kiinnitysalueelta.

Painealuslevyn käytön ansiosta kierteitetyn reiän muotoilulle ei aseteta erityisvaatimuksia, minkä ansiosta se voidaan asentaa myös esimerkiksi T-urapöytiin.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Kiinnitysvipu ja painealuslevy
    Pintakarkaistu
  • Kierretappi nitrattu
    Ominaisuusluokka 8.8
  • Vipu
    Mustattu

Pallonuppi DIN 319
Muovia, Duroplast
Musta, kiiltävä pinta


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 918.2 Kiinnitysvivut, teräs, kiinnitys alaspäin, kierretapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

KVpallovivulla, kulma (hammastus)
GVpallovivulla, suora (hammastus)
SKkuusiolla

Kiinnityssuunta

Rkääntö myötäpäivään (piirrosversio)
Lkääntö vastapäivään
Näytä / piilota sarakkeet
d1 -0,5d2d3d5d6h1h2h3h4h5h7l1l2avainväli A/F
40M 8252420103121,555310,2810015
50M 10302824123524,562360,21111619

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Läpimitta d1
Tyyppi



Kiinnityssuunta


Kiinnitysalue

ea1a62b3-bb76-4523-be26-8cff21d15fe5

Sovellusesimerkkejä

142e3e88-54b5-4bf4-9b4b-66f3180c2a3c

Asennusohjeet

8d91557a-314e-4f67-bc31-ac17003f5d26

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
55,81
plus ALV 10,60 €
brutto 66,41 €
Varastossa
Paino: 0,231 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84662020
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.