GN 918.2 Puntali di serraggio Acciaio, bloccaggio verso il basso, con bullone filettato

Foto

GN 918.2 Puntali di serraggio, acciaio, bloccaggio verso il basso, con perno filettato Tipo: GV - Con maniglia a leva, diritta (dentatura)
Direzione di bloccaggio: L - Con rotazione antioraria
Tipo: GV - Con maniglia a leva, diritta (dentatura)
Direzione di bloccaggio: L - Con rotazione antioraria
GN 918.2 Puntali di serraggio, acciaio, bloccaggio verso il basso, con perno filettato Tipo: GV - Con maniglia a leva, diritta (dentatura)
Direzione di bloccaggio: L - Con rotazione antioraria
GN 918.2 Puntali di serraggio, acciaio, bloccaggio verso il basso, con perno filettato Tipo: GV - Con maniglia a leva, diritta (dentatura)
Direzione di bloccaggio: R - Con rotazione oraria (versione a tirare)
GN 918.2 Puntali di serraggio, acciaio, bloccaggio verso il basso, con perno filettato Tipo: KV - Con maniglia a leva, angolare (dentatura)
Direzione di bloccaggio: L - Con rotazione antioraria
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I puntali di serraggio GN 918.2 hanno una superficie cuneiforme circonferenziale. Consentono manovre di blocco e sblocco rapide e sicure con un intervallo di bloccaggio relativamente ampio e una forza di bloccaggio elevata. Grazie all'angolo di inclinazione ridotto (angolo del cuneo), il puntale di serraggio è autobloccante.

Le maniglie a leva dei tipi KV / GV hanno una dentatura per il collegamento positivo con la camma eccentrica. Durante il montaggio, la leva può essere fissata in una posizione favorevole al bloccaggio o, in posizione allentata, ruotata al di fuori dell’intervallo di bloccaggio.

L'uso della rondella di spinta elimina la necessità di requisiti speciali per la progettazione del foro filettato e consente ad esempio il montaggio su tavole con cave a T.

Specifiche

Acciaio

  • Bullone filettato e rondella di spinta
    Temprato
  • Bullone filettato, nitrurato
    Classe di resistenza 8.8
  • Leva
    Brunito

Impugnatura a sfera DIN 319
Plastica, Duroplasto
Nero, finitura lucida


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 918.2 Puntali di serraggio, acciaio, bloccaggio verso il basso, con perno filettato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

KVCon maniglia a leva, angolare (dentatura)
GVCon maniglia a leva, diritta (dentatura)
SKCon esagono

Direzione di bloccaggio

RCon rotazione oraria (versione a tirare)
LCon rotazione antioraria
Mostra / Nascondi colonne
d1 -0,5d2d3d5d6h1h2h3h4h5h7l1l2A/F
40M 8252420103121,555310,2810015
50M 10302824123524,562360,21111619

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Diametro d1
Tipo



Direzione di bloccaggio


Regolazione

ea1a62b3-bb76-4523-be26-8cff21d15fe5

Esempi di applicazione

142e3e88-54b5-4bf4-9b4b-66f3180c2a3c

Indicazioni per il montaggio

8d91557a-314e-4f67-bc31-ac17003f5d26

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
55,81
più IVA 10,60 €
lordo 66,41 €
In magazzino
Peso: 0,231 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84662020
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...