JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 1804 Akselimutterit Teräs

Valokuva

DIN 1804 Akselimutterit, teräs Tyyppi: H - Teräs, karkaistu
Tyyppi: H - Teräs, karkaistu
DIN 1804 Akselimutterit, teräs Tyyppi: H - Teräs, karkaistu DIN 1804 Akselimutterit, teräs Tyyppi: W - Teräs, ei karkaistu

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Akselimuttereissa DIN 1804 hiottu pinta dºº3ºº erottuu selkeästi ja sitä tulisi käyttää vastinpintana.

Kokoluokissa M45x1,5 - M60x1,5 on 6 uraa.

Virallisessa DIN-standardilehdessä määritellään lisäkokoja (enintään M200x3).

Tekninen eritelmä

Tyyppi W
Teräs

  • Vetolujuusluokka 5
  • ei karkaistu
  • mustattu

Tyyppi H
Teräs

  • Vetolujuusluokka 5
  • karkaistu HRC 60 ±2
    (kierre ei karkaistu)
  • Vastinpinta hiottu tai hienosorvattu

RoHS

Lisävaruste

C-Haka-avain DIN 1810 (Code no. see table)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
DIN 1804 Akselimutterit, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

WTeräs, ei karkaistu
HTeräs, karkaistu
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 h11d3bh h14C-haka-avain
M 8 x 1201645DIN 1810-A16-20
M 10 x 1252056DIN 1810-A25-28
M 12 x 1,5282356DIN 1810-A25-28
M 14 x 1,5302557DIN 1810-A30-32
M 16 x 1,5322757DIN 1810-A30-32
M 18 x 1,5342868DIN 1810-A34-36
M 20 x 1,5363068DIN 1810-A34-36
M 22 x 1,5403469DIN 1810-A40-42
M 24 x 1,5423669DIN 1810-A40-42
M 26 x 1,54538710DIN 1810-A45-50
M 28 x 1,55043710DIN 1810-A45-50
M 30 x 1,55043710DIN 1810-A45-50
M 32 x 1,55245711DIN 1810-A52-55
M 35 x 1,55548711DIN 1810-A52-55
M 38 x 1,55850811DIN 1810-A58-62
M 40 x 1,56254812DIN 1810-A58-62
M 42 x 1,56254812DIN 1810-A58-62
M 45 x 1,56860812DIN 1810-A68-75
M 48 x 1,57567813DIN 1810-A68-75
M 50 x 1,57567813DIN 1810-A68-75
M 52 x 1,580701013DIN 1810-A80-90
M 55 x 1,580701013DIN 1810-A80-90
M 58 x 1,590801013DIN 1810-A80-90
M 60 x 1,590801013DIN 1810-A80-90

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kierre d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,56
plus ALV 1,25 €
brutto 7,81 €
Varastossa
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).