Mutterit

Mutterit, kääntömutterit ja siipimutterit, akselimutterit lukituksella ja akselikauluksella tai ilman niitä, ovat kaikki koneosia, jotka ratkaisevat ongelmia erityisesti laite- ja konerakentamisessa, ja näin ollen ne ovat välttämättömiä tarvikkeita. Hygieenisesti suunnitellut mutterit ovat myös

EHEDG-sertifioituja.

Suodata tuotteet
Materiaali
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre
Tuoteperhe

DIN 1804 Akselimutterit, teräs Tyyppi: H - Teräs, karkaistu

DIN 1804

Akselimutterit, teräs
GN 1580 Mutterit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)<br />Materiaali (tiivisterengas): H - HNBR

UUDET GN 1580

Mutterit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu