E | ilman painealustaa |
F | painealustalla DIN 6311 |
d1 | l1 | d2 | d3 | d4 h11 | l2 | l3 | l4 | l5 ≈ | z ≈ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 6 | 40 | 50 | - | 12 | 5 | 4,5 | 10 | 50 | 10 | 2,2 | 5,4 |
M 8 | 50 | 60 | - | 14 | 6 | 6 | 12 | 60 | 15 | 3 | 6,8 |
M 10 | 60 | 70 | - | 18 | 8 | 8 | 14 | 80 | 20 | 3,6 | 8,2 |
M 12 | 70 | 80 | - | 20 | 10 | 8 | 18 | 100 | 20 | 4,5 | 8,6 |
M 16 | 75 | 90 | 110 | 24 | 12 | 12 | 20 | 120 | 20 | 5,3 | 10,6 |
M 20 | 75 | 90 | 110 | 30 | 16 | 15,5 | 28 | 140 | 20 | 5,6 | 12,4 |
Painealustaa tulee pitää kulmassa siten, että lukkorengas päästetään putoamaan sen uran pohjalle halkaistu pää alaspäin. Sen jälkeen työntökärki viedään lukkorenkaan halkaistuun päähän matalimmassa mahdollisessa kulmassa ja painetaan paikoilleen. |
|||||||||||
|
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0