JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6319 Kaarevat aluslevyt

Valokuva

DIN 6319 Kaarevat aluslevyt, teräs Tyyppi: C - ulkokierre
Tyyppi: C - ulkokierre
DIN 6319 Kaarevat aluslevyt, teräs Tyyppi: C - ulkokierre DIN 6319 Kaarevat aluslevyt, teräs Tyyppi: D - Sisäkierre d<sub>3</sub> = d<sub>2</sub> DIN 6319 Kaarevat aluslevyt, teräs Tyyppi: G - Sisäkierre d<sub>4</sub> &gt; d<sub>2</sub>

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kaarevia aluslevyjä DIN 6319 käytetään erisuuntaisten pintojen kiinnittämiseen.

Kartionmuotoisia aluslevyn osia tyyppiä G käytetään pääasiassa pitkänomaisissa rei’issä.

Kun käytetään kuusiomuttereita kaarevalla istukalla DIN 6330, aluslevyn kaareva puoli on tarpeeton.

Tekninen eritelmä

Tyyppi C / D:
Pintakarkaistu teräs

  • Pintakarkaistu kaikilta pinnoilta
    syvyys 0,2 - 0,4 mm
    kovuus (550 + 100) HV 10

Tyyppi G:
Lämpökäsitelty teräs

  • nuorrutettu
    kovuus (350 + 80) HV 30

RoHS

Tilauksesta

Karkaisemattomat kaarevat aluslevyt

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
DIN 6319 Kaarevat aluslevyt, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Culkokierre
DSisäkierre d3 = d2
GSisäkierre d4 > d2
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H13
Tyyppi C

Tyyppi D / G
d2d3d4d5d6
Ruuvi
h1h2h3h4h5 ≈h6 ≈rmaks. siirrettävä staattinen
pultin voima kN
6,47,112121711M 60,72,32,844,25,499
8,49,617172414,5M 80,63,23,555,67,11217
10,51221213018,5M 100,844,256,57,31526
1314,224243620M 121,14,656891738
1516,528284024,8M 141,255,668,59,52253
171930304426M 161,35,36,279,610,42273
2123,236365031M 2026,37,5811,712,227117
252844446037M 242,48,29,51015,215,732168
313556566849M 303,611,2121219,219,741269
37426868-60M 364,61415-23,5-50394
43497878-70M 426,51718-29-58542
50569292-82M 4882122-35,5-67714

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Reiän läpimitta - Tyyppi C d1
Reiän läpimitta - Tyyppi D / Tyyppi G d1
Tyyppi



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,26
plus ALV 0,05 €
brutto 0,31 €
Varastossa
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182200