JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 319.1 Pallonupit Muovi, painettava tyyppi

Valokuva

GN 319.1 Pallonupit, muovi, painettava tyyppi
Original design
code: S.N

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Pallonupit GN 319.1 eivät vaadi kierteistä vartta.

Asennuksen aikana kevyet napautukset vasaralla riittävät nupin viemiseen paikalleen, varren pään tulee olla hiukan pyöristetty tai viistetty (30º).

Reikä on kartiomainen, jolloin painanta on tukeva.

Elastinen polyamidiholkki antaa hyvän pitovoiman, myös silloin, kun akselin toleranssi on h11, nupit ovat tärinää kestäviä ja ne voidaan asentaa uudelleen koska tahansa.

Tekninen eritelmä

Muovi, fenolihartsi (PF)

  • Käyttölämpötila enintään 110 °C
  • musta, kiiltävä viimeistely
  • Polyamidiholkki, upotettu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 319.1 Pallonupit, muovi, painettava tyyppi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bpolyamidiholkilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2td3h ≈
20B 613719
25B 6141024
25B 8141024
30B 8141528
30B 10181528
35B 8141533
35B 10181533
40B 10181538
40B 12211538
45B 12212142,5
45B 14242142,5
50B 12212147,5
50B 14242147,5
50B 16282147,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Pallon läpimitta d1
Reiän läpimitta d2
Tyyppi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,44
plus ALV 0,27 €
brutto 1,71 €
Varastossa
ELESA Code: 52001
Kuvaus: S.20N-6
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097
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
GN 319.1-20-B6-BGN 319.1-25-B6-BGN 319.1-25-B8-BGN 319.1-30-B8-BGN 319.1-30-B10-BGN 319.1-35-B8-BGN 319.1-35-B10-BGN 319.1-40-B10-BGN 319.1-40-B12-BGN 319.1-45-B12-BGN 319.1-45-B14-BGN 319.1-50-B12-BGN 319.1-50-B14-BGN 319.1-50-B16-B