JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6331 Kuusiomutterit kauluksella

Valokuva

DIN 6331 Kuusiomutterit kauluksella

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kuusiomuttereita DIN 6331 käytetään kiinnityssovelluksiin, joissa vaaditaan toistuvaa kiinnittämistä ja irrottamista (m = 1,5 x d1).

Mutterin kaulus korvaa aluslevyjen tarpeen.

Virallisessa standardilehdessä määritellään lisäksi koot M27, M42 ja M48. Toisaalta taas kokoa M14 ei ole huomioitu virallisessa standardilehdessä.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Vetolujuusluokka 10
  • mustattu

RoHS

Tilauksesta

Koko M10, A/F 17

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
DIN 6331 Kuusiomutterit kauluksella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2ae
min.
mavainväli A/F
M 614311,5910
M 8183,514,41213
M 1022417,81516
M 12254201818
M 1428424,62122
M 1631526,82424
M 2037633,53030
M 24456403636
M 3058851,34546
M 36681061,35455

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kierre d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,48
plus ALV 0,09 €
brutto 0,57 €
Varastossa
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).