JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6336 Tähtivääntimet Alumiini

Valokuva

DIN 6336 Tähtivääntimet, alumiini Tyyppi: D - kierteisellä läpireiällä
Pinta: MT - mattaviimeistelty (hiottu)
Tyyppi: D - kierteisellä läpireiällä
Pinta: MT - mattaviimeistelty (hiottu)
DIN 6336 Tähtivääntimet, alumiini Tyyppi: D - kierteisellä läpireiällä
Pinta: MT - mattaviimeistelty (hiottu) DIN 6336 Tähtivääntimet, alumiini Tyyppi: C - sileällä pohjareiällä H7
Pinta: MT - mattaviimeistelty (hiottu) DIN 6336 Tähtivääntimet, alumiini Tyyppi: C - sileällä pohjareiällä H7
Pinta: PL - kiillotettu DIN 6336 Tähtivääntimet, alumiini Tyyppi: D - kierteisellä läpireiällä
Pinta: PL - kiillotettu

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
DIN 6336 Tähtivääntimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Csileällä pohjareiällä H7
Dkierteisellä läpireiällä
Ekierteisellä pohjareiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Kierre
Tyyppi D / Tyyppi E
d3 H7
Reikä
Tyyppi C
d4h1h2
min.
t1
min.
t2
40M 8-B 8-1425121513
50M 8M 10B 8B 101832151816
63M 10M 12B 10B 122040192220
80M 12M 16B 12B 162550232820

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät









Materiaali

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Reikäd3
Tyyppi



Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,51
plus ALV 0,86 €
brutto 5,37 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,03 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,032 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).