Tähtivääntimet

Tähtivääntimet voidaan suunnitella seitsensakaraisina DIN-määritelmän mukaan tai moderneina ja ergonomisina viisisakaraisina tähtivääntiminä. Niitä käytetään yleisesti kiristämiseen ja kiinnittämiseen.

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Materiaali
Ulkoläpimitta (alkaen - päättyen) Ulkoläpimitta
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre
Reikä (alkaen - päättyen) Reikä
Tapin pituus (alkaen - päättyen) Tapin pituus
Tuoteperhe

DIN 6336 Tähtivääntimet, valurauta Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä

DIN 6336

Tähtivääntimet, valurauta
DIN 6336 Tähtivääntimet, alumiini Tyyppi: D - kierteisellä läpireiällä<br />Pinta: MT - mattaviimeistelty (hiottu)

DIN 6336

Tähtivääntimet, alumiini
DIN 6336 Tähtivääntimet, muovi, holkki terästä Materiaali: KT - Muovi<br />Tyyppi: K - kierreholkilla

DIN 6336

Tähtivääntimet, muovi, holkki terästä
GN 6336.10 Tähtivääntimet tapilla Painealustan materiaali: MS - Messinki

GN 6336.10

Tähtivääntimet tapilla
GN 6336.13 Tähtivääntimet varmistinketjulla, holkilla Tyyppi: K - kuulaketjulla

GN 6336.13

Tähtivääntimet varmistinketjulla, holkilla
GN 636 Tähtivääntimet, muovi Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä<br />Väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely

GN 636

Tähtivääntimet, muovi
GN 636.4 Tähtivääntimet kierretapilla, muovi Väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, matta viimeistely

GN 636.4

Tähtivääntimet kierretapilla, muovi
GN 5331 Tähtivääntimet, matala tyyppi, värillisellä suojakannella Tyyppi: B - suojakannella<br />Suojakannen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely

GN 5331

Tähtivääntimet, matala tyyppi, värillisellä suojakannella
GN 5337.1 Tähtivääntimet ulkonevalla teräsholkilla, suojakannella Tyyppi: E - Suojakannella (kierteinen pohjareikä)<br />Suojakannen väri: DGN - vihreä, RAL 6017, matta viimeistely

UUDET GN 5337.1

Tähtivääntimet ulkonevalla teräsholkilla, suojakannella
GN 5337.2 Tähtivääntimet värillisillä suojakansilla, muovia, holkki messinkiä Tyyppi: E - Suojakannella (kierteinen pohjareikä)<br />Suojakannen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely

GN 5337.2

Tähtivääntimet värillisillä suojakansilla, muovia, holkki messinkiä
GN 5337.7 Tähtivääntimet värillisillä suojakansilla, muovia, holkki ruostumatonta terästä Tyyppi: E - Suojakannella (kierteinen pohjareikä)<br />Suojakannen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely

GN 5337.7

Tähtivääntimet värillisillä suojakansilla, muovia, holkki ruostumatonta terästä
GN 5337.6 Tähtivääntimet, muovi, holkki messinkiä, Softline, värillisillä suojakansilla Suojakannen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, matta viimeistely

GN 5337.6

Tähtivääntimet, muovi, holkki messinkiä, Softline, värillisillä suojakansilla
GN 5336 Tähtivääntimet, alumiini Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä<br />Pinta: PL - kiillotettu

GN 5336

Tähtivääntimet, alumiini
GN 5435 Tähtivääntimet, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)<br />Materiaali (tiivisterengas): E - Eteenipropeenidieeni-kumi

UUDET GN 5435

Tähtivääntimet, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu