JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 70852 Akselimutterit Teräs, matala malli

Valokuva

DIN 70852 Akselimutterit, teräs, matala malli

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Akselimuttereita DIN 70852 käytetään esimerkiksi välyksen säätämiseen tai akselin ja keskiön kytkentöjen varmistamiseen akselisuunnassa. Akselimuttereiden matala muotoilu mahdollistaa tilaa säästävän asentamisen.

Kokoluokissa M45x1,5 ja suuremmat on 6 uraa.

Tekninen eritelmä

TeräsST

  • Vetolujuusluokka 17H
  • sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
DIN 70852 Akselimutterit, teräs, matala malli luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 h12d3bh h11C-haka-avain
M 10 x 120164,55DIN 1810-A16-20
M 12 x 1,522184,56DIN 1810-A16-20
M 14 x 1,524204,56DIN 1810-A25-28
M 16 x 1,528235,56DIN 1810-A25-28
M 18 x 1,530255,56DIN 1810-A30-32
M 20 x 1,532275,56DIN 1810-A30-32
M 22 x 1,536306,57DIN 1810-A34-36
M 24 x 1,538326,57DIN 1810-A34-36
M 26 x 1,540346,57DIN 1810-A40-42
M 28 x 1,542366,57DIN 1810-A40-42
M 30 x 1,544386,57DIN 1810-A45-50
M 32 x 1,5484178DIN 1810-A45-50
M 35 x 1,5504378DIN 1810-A45-50
M 38 x 1,5544778DIN 1810-A52-55
M 40 x 1,5564978DIN 1810-A58-62
M 42 x 1,5605288DIN 1810-A58-62
M 45 x 1,5625488DIN 1810-A58-62
M 48 x 1,5655788DIN 1810-A65-70
M 50 x 1,5686088DIN 1810-A68-75
M 52 x 1,5706288DIN 1810-A68-75
M 55 x 1,5756788DIN 1810-A68-75
M 60 x 1,58071119DIN 1810-A80-90
M 65 x 1,58576119DIN 1810-A80-90
M 70 x 1,59081119DIN 1810-A80-90
M 80 x 1,5100911110DIN 1810-A95-100

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

Kierre d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,08
plus ALV 0,40 €
brutto 2,48 €
Varastossa
Paino: 0,007 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84679200