JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 125 Matalat säädettävät kiristysvivut

Valokuva

GN 125 Matalat säädettävät kiristysvivut kierretapilla, teräs Tyyppi: E - kulmavipu
Tyyppi: E - kulmavipu
GN 125 Matalat säädettävät kiristysvivut kierretapilla, teräs Tyyppi: E - kulmavipu GN 125 Matalat säädettävät kiristysvivut kierretapilla, teräs Tyyppi: D - suora vipu

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Matalien säädettävien kiristysvipujen GN 125 kokonaiskorkeus on vähennetty minimiin.

Kuten kaikkien säädettävien lukitusvipujen tapauksessa ne ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun osia tulee kiinnittää rajoitetulla kiristysvälillä tai kun vaaditaan erityistä vivun asentoa. Kierresisäke on kytketty keskiöön hammastuksilla, jotka voidaan vapauttaa.

Vivusta vetäminen vapauttaa hammastukset ja vipu voidaan kääntää ihanteelliseen puristusasentoon. Kun vipu vapautetaan, ne kytkeytyvät uudelleen automaattisesti.

Tekninen eritelmä

Teräs
mustattu

Kierretappi
Vetolujuusluokka 5.8


Suojus
Muovi, vaaleanharmaa


Pallonupit DIN 319
Muovi, Duroplast
musta, kiiltävä viimeistely


Turvalukkorengas
Muovi (polyasetaali)


RoHS

Tilauksesta

With inch threads

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 125 Matalat säädettävät kiristysvivut kierretapilla, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Dsuora vipu
Ekulmavipu
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1d3d4d5h1h2h3h4h5
Isku
l2
32M 8121620253240506313,582020,51,512,5364100
32M 1020253240506380-13,582020,51,512,5364100
36M 10162025324050638016102524,5215454,5120
36M 12253240506380--16102524,5215454,5120
40M 12253240506380--19123026,5216504,5130
45M 163240506380---23123231,5220605145

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Läpimitta d1
Kiinnityskierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
16,10
plus ALV 3,06 €
brutto 19,16 €
Varastossa
Paino: 0,147 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).