Säädettävät lukitusvivut, kiristysvivut

Säädettävät lukitusvivut ja kiristysvivut ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun osia tulee kiinnittää rajoitetulla kiristysvälillä tai erityisellä vivun asennolla. Kierresisäke kytketään kahvaan, mutta voidaan myös vapauttaa. Nostaminen vapauttaa säädettävän lukitusvivun, jolloin sitä voi

kääntää kumpaan tahansa suuntaan uuden asennon löytämiseksi. Kiinnittyminen tapahtuu vapauttamalla kahva.

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Materiaali
Pituus (vipu) (alkaen - päättyen) Pituus (vipu)
Kierre (alkaen - päättyen) Kierre
Reikä (alkaen - päättyen) Reikä
Tapin pituus (alkaen - päättyen) Tapin pituus
Tuoteperhe

GN 300 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä, mustattu Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 300

Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä, mustattu
GN 300 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, kierretappi terästä, mustattu Väri: RS - punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistely

GN 300

Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, kierretappi terästä, mustattu
GN 300.2 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä, sinkitty Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely

GN 300.2

Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä, sinkitty
GN 300.2 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, kierretappi terästä, sinkitty Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 300.2

Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, kierretappi terästä, sinkitty
GN 307 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkilla ja aluslevyllä Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 307

Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkilla ja aluslevyllä
GN 306 Säädettävät lukitusvivut erityiskärjillä varustetuilla kierretapeilla Väri: RS - punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistely<br />Tyyppi: KD - Pyöreä pää kääntyvällä painealustalla

GN 306

Säädettävät lukitusvivut erityiskärjillä varustetuilla kierretapeilla
GN 300.1 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki ruostumatonta terästä Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 300.1

Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki ruostumatonta terästä
GN 300.1 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, kierretappi, ruostumaton teräs Väri: RS - punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistely

GN 300.1

Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, kierretappi, ruostumaton teräs
GN 302 Säädettävät matalat lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 302

Säädettävät matalat lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä
GN 302 Säädettävät matalat lukitusvivut, sinkkivalu, kierretappi, teräs Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

GN 302

Säädettävät matalat lukitusvivut, sinkkivalu, kierretappi, teräs
GN 602 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely

GN 602

Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä
GN 602 Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, kierretappi, teräs Väri: RS - punainen, RAL 3000, teksturoitu viimeistely

GN 602

Säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, kierretappi, teräs
GN 603 Säädettävät lukitusvivut, muovi, holkki messinkiä Vapautuspainikkeen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, kiiltävä

GN 603

Säädettävät lukitusvivut, muovi, holkki messinkiä
GN 603 Säädettävät lukitusvivut, muovi, kierretappi terästä Vapautuspainikkeen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, kiiltävä

GN 603

Säädettävät lukitusvivut, muovi, kierretappi terästä
GN 603.1 Säädettävät lukitusvivut, muovia, holkki ruostumatonta terästä Vapautuspainikkeen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, kiiltävä

GN 603.1

Säädettävät lukitusvivut, muovia, holkki ruostumatonta terästä
GN 603.1 Säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, muovia, kierretappi ruostumatonta terästä Vapautuspainikkeen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, kiiltävä

GN 603.1

Säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, muovia, kierretappi ruostumatonta terästä
GN 600 Matalat säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, muovi, holkki messinkiä Vapautuspainikkeen väri: DOR - oranssi, RAL 2004, kiiltävä

GN 600

Matalat säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, muovi, holkki messinkiä
GN 600 Matalat säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, muovi, kierretappi terästä Vapautuspainikkeen väri: DSG - mustanharmaa, RAL 7021, kiiltävä

GN 600

Matalat säädettävät lukitusvivut vapautuspainikkeella, muovi, kierretappi terästä