JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 126 Matalat säädettävät kiristysvivut Sinkkivalu, holkki terästä

Valokuva

GN 126 Matalat säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
GN 126 Matalat säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely GN 126 Matalat säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä Väri: SW - Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Matalille säädettäville kiristysvivuille GN 126 ominaista on niiden matala korkeus ja ajattoman tyylikäs muotoilu.

Ne ovat ihanteellisia silloin, kun kääntöliikkeen tulee tapahtua rajoitetulla kiristysvälillä tai kun vipu täytyy kiinnittää johonkin määrättyyn asentoon. Sisäkierre / reiällinen holkki on kiinnitetty kahvaan hammastuksilla.

Vivusta vetämällä hammastukset kytkeytyvät irti, ja vipu voidaan kääntää ihanteelliseen lukitusasentoon. Kun kahva vapautetaan, hammastukset kytkeytyvät uudelleen automaattisesti.

Tekninen eritelmä

Kahva
Sinkkivalu


Muovipinnoitettu
Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR


Keskiön suojus
Muovi

  • musta mallissa SW
  • vaaleanharmaa mallissa SR

Uppokantaruuvi
Ruostumaton teräs

  • kemiallisesti mustattu mallissa SW
  • paljas mallissa SR

Kierreholkki / reikäholkki
Teräs, mustattu


RoHS

Tilauksesta

With inch threads

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 126 Matalat säädettävät lukitusvivut, sinkkivalu, holkki terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1d1
Kierre
d2 H7
Reikä
d3d4h1h2h3h4
Isku
t
min.
120M 8M 10M 12B 8B 10163229,5241,52,514
145M 12M 16-B 12B 16234042456422

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kahvan pituus l1
Kiinnityskierre d1
Kytkentäreikä d2
Väri
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,97
plus ALV 1,89 €
brutto 11,86 €
Pyydä toimitusaika
Paino: 0,185 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).