F | kumivasteella, lukituslaite takana, irrotustoiminto |
1 | Kiinnitys läpireikiä käyttäen |
l1 | l2 +3 / -3 Isku | l3 | Fs per pari N 10 000 syklissä | 100 000 syklissä |
---|---|---|---|---|
250 | 250 | 500 | 450 | 320 |
300 | 300 | 600 | 460 | 340 |
350 | 350 | 700 | 480 | 360 |
400 | 400 | 800 | 510 | 390 |
450 | 450 | 900 | 510 | 390 |
500 | 500 | 1000 | 480 | 360 |
550 | 550 | 1100 | 460 | 340 |
600 | 600 | 1200 | 440 | 340 |
650 | 650 | 1300 | 420 | 320 |
700 | 700 | 1400 | 420 | 320 |
750 | 750 | 1500 | 400 | 300 |
800 | 800 | 1600 | 400 | 300 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä / piilota sarakkeet
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä / piilota sarakkeet
|
Jotta mainitut kuormitusvoimat FS absorboituvat luotettavasti ympäröivään rakenteeseen, kaikkia ulko- ja sisäkiskon käytettävissä olevia läpimitaltaan 4,5 (Ø) läpireikiä tulee käyttää. Vaihtoehtoisesti ulkokiskossa on euroruuveja varten reiät, joiden läpimitta on (Ø) 6.3. Pitkittäisreikiä Ø 4.5 x 4.8 käytetään niin ikään kiinnittämiseen ja säätöjen helpottamiseen asennuksen aikana tarvittaessa. Kiinnitysruuvien käyttämättä jättäminen vähentää määritettyä kuormituskapasiteettia vastaavasti. Asentamiseen voidaan käyttää seuraavia ruuveja: |
|||||||||||
Nimike - standardi |
Ulkokisko M 4 M 4 ST 3,9 / 4,2 |
Sisäkisko M 4 M 4 ST 3,9 / 4,2 |
|
Tyypin F kumivasteet vaimentavat kiskon iskua vastaavassa ääriasennossa. Ominaisuus vähentää melun minimiin ja pidentää käyttöikää. Kiskoon on kiinnitetyt, osittain näkyvät, osittain näkymättömät vasteet täyttävät kaikki vaatimukset muodon, materiaalin ja kovuuden osalta. |
|
Tyypissä F on lisäksi irrotustoiminto, jolla ulostyöntökiskot voidaan irrottaa kokonaan toisistaan keski- ja sisäkiskon alueella. Tämä ominaisuus helpottaa asentamista. Lisäksi se myös mahdollistaa ulostyöntöosuuden nopean poistamisen esimerkiksi silloin, kun sen takana sijaitsevat komponentit vaativat toistuvaa huoltotyötä. Teleskooppikiskot voi irrottaa nopeasti ja helposti ulostyönnetyssä asennossa aktivoimalla vapautusvivun, jolloin sisäkisko voidaan poistaa etupuolelta. Jotta kiskoihin päästään käsiksi, kuulaholkit tulee poistaa etupuolelta. Sen jälkeen sisäkisko työnnetään takavasteeseen, jossa se lukkiutuu paikoilleen automaattisesti. Vapautusmekanismi on suojattu, mikä estää kiskon irtoamisen vahingossa. |
||||||||||
|
Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetti riippuu kiskon profiilista, nimellisestä pituudesta lºº1ºº sekä tuloksena saatavasta iskusta l2. Lisäksi ulostyöntöleveydellä, kiskossa käytetyillä materiaaleilla ja komponenttivaihtoehtojen osilla, kuten vaimennetulla sisäänvetomekanismilla, on merkittävä vaikutus. |
|||||||||||
|
|
||||||||||
Jokaisen testausvaiheen jälkeen arvioitiin kulumista, suorituskykyä ja enimmäistaivutusta. |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0