JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Hakutulos: 10 (67 Osumat)

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Materiaali
Tuoteperhe

Vastaa täsmälleen hakukriteerejä

1.1 Käyttö kahvoilla ja nupeilla

1.2 Käyttö kone- ja laitekahvoilla

1.3 Säätö käsipyörillä ja kammilla

1.4 Säätäminen, kohdistaminen, lukitseminen asennonilmaisulla tai ilman

2.1 Vivuilla tapahtuva kiristäminen, kiinnittäminen ja kytkeminen

2.2 Kiristäminen ja kiinnittäminen nupeilla

2.4 Kiristäminen kiinnityselementeillä

3.1 Indeksointi, lukitseminen, pysäyttäminen tapeilla ja pallonmuotoisilla elementeillä

3.2 Elementtien asentaminen, kohdistaminen, tasaaminen ruuveilla, kiinnittäminen ja tukeminen

3.3 Ovien ja kansien saranat, salvat ja lukot

3.5 Nesteiden ja kaasujen ohjaus, tuuletus ja tiivistys

3.6 Liikuttaminen, välittäminen ja kytkeminen akselien ja nivelten avulla

3.7 Kytkeminen ja kokoonpano kiinnitys- ja kytkentäelementeillä

3.8 Säätäminen ja liikuttaminen ohjaimilla, karoilla ja rullilla