E | kumivasteella, lukituslaite takana |
2 | Kiinnitys upotusreikiä käyttämällä |
l1 | l2 +4 / -4 Isku | l3 | Fs per pari N 10 000 syklissä | 100 000 syklissä |
---|---|---|---|---|
400 | 435 | 835 | 1570 | 970 |
450 | 485 | 935 | 1600 | 1030 |
500 | 545 | 1045 | 1690 | 1150 |
550 | 595 | 1145 | 1870 | 1160 |
600 | 650 | 1250 | 1890 | 1180 |
700 | 750 | 1450 | 1870 | 1370 |
800 | 850 | 1650 | 2120 | 1470 |
900 | 950 | 1850 | 1920 | 1250 |
1000 | 1050 | 2050 | 1790 | 1080 |
1200 | 1250 | 2450 | 1630 | 950 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä / piilota sarakkeet
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näytä / piilota sarakkeet
|
Jotta mainitut kuormitusvoimat FS absorboituvat luotettavasti ympäröivään rakenteeseen, kaikkia ulko- ja sisäkiskon käytettävissä olevia upotusreikiä tulee käyttää. Kiinnitysruuvien käyttämättä jättäminen vähentää määritettyä kuormituskapasiteettia vastaavasti. Asentamiseen voidaan käyttää seuraavia ruuveja: |
|||||||||||
Nimike - standardi |
Ulkokisko |
Sisäkisko |
Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetti riippuu kiskon profiilista, nimellisestä pituudesta lºº1ºº sekä tuloksena saatavasta iskusta l2. Lisäksi ulostyöntöleveydellä, kiskossa käytetyillä materiaaleilla ja komponenttivaihtoehtojen osilla, kuten vaimennetulla sisäänvetomekanismilla, on merkittävä vaikutus. |
|||||||||||
|
|
||||||||||
Jokaisen testausvaiheen jälkeen arvioitiin kulumista, suorituskykyä ja enimmäistaivutusta. |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0