GN 1440 Teleskooppikiskot täydellä ulostyönnöllä, kuormituskapasiteetti jopa 3250 N

Teleskooppikiskot GN 1440: täydellä ulostyönnöllä, kuormituskapasiteetti jopa 3250 N
Tyyppi: B - kumivasteella

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Teleskooppikiskot GN 1440 asennetaan pystysuoraan ja pareittain. Iskunpituus saavuttaa ≈ 100 % nimellisestä pituudesta l1 (täysi ulostyöntö). Patentoidut muoviset kuulahäkit takaavat kiskon liukumisen sulavasti.

Erityyppisiä teleskooppikiskoja, esim. salvalla tai ilman salpaa, niitä voi yhdistellä vapaasti ja siksi GN 1440 toimitetaan yksittäisenä kappaleena eikä pareittain. Symmetrisen muotoilun ansiosta kaikki eri kiskotyypit voidaan asentaa siten, että ulostyöntö on joko oikealla tai vasemmalla.

Kaikki asennusreiät ovat helposti saavutettavissa apureikien kautta. Vain asennusreiät näkyvät, mutta tuotteessa saattaa olla muita siihen kuuluvia reikiä.

Tekninen eritelmä

Liukuprofiili
Teräs, Sinkitty, sinipassivoituZBZB


Laakerit
Rullalaakeriteräs, karkaistu


Kuulahäkki
Muovi


Salpalukot
Sinkkivalu / Muovi


Kumivaste
Muovi / Elastomeeri


Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C


RoHS

Tilauksesta

muut pituudet ja reikien etäisyys
muut kiinnitysvaihtoehdot
muut pinnat

Piilota tekninen piirros
GN 1440 Teleskooppikiskot täydellä ulostyönnöllä, kuormituskapasiteetti jopa 3250 N luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bkumivasteella
Mkumivasteella, salpa takana
Kkumivasteella, salpa edessä
Qkumivasteella, salpa takana ja edessä

Tunnistenro.

1Kiinnitys läpireikiä käyttäen
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2 +4 / -4
Isku
l3Fs per pari N
10 000 syklissä

100 000 syklissä
30029858622501575
40039878625001750
500512100026001800
600610119827501920
700708139629502250
800806159431002175
900904179232002250
10001000198832502275
12001212240029502025
15001504299222501575

Koonti ja hinta

Pituus l1
Tyyppi




Tunnistenro.

Pinta
ZB
Pituus l1
Tyyppi




Tunnistenro.

Pinta
ZB

Asennusreiät - ulkokisko

Piirustus: asennusreiät ulkokiskoille GN 1440
Näytä / piilota sarakkeet
l1a6a7a8a9a10a11a12a13a14a15a16a17a18
300--------161173193213228
400--------261273293313328
500--------361373393413428
600213228363378----461473493513528
700213228363378----561573593613628
800313328463478----661673693713728
900313328463478----761773793813828
1000413428563578----861873893913928
120031332846347871372886387810611073109311131128
15004134285635789139281063107813611373139314131428

Asennusreiät - sisäkisko

Piirustus: asennusreiät ulkokiskoille GN 1140
Näytä / piilota sarakkeet
l1i5i6i7i8i9i10i11i12i13i14i15i16i17
300---------173**-213228
400-161------261273273313328
500-229------361373373413428
600213228398413----461473473513528
700313328463478----561573573613628
800313328498513----661673673713728
900413428563578----761773773813828
1000413428598613----861873873913928
120031332846347871372886387810611073107311131128
15004134285635789139281063107813611373137314131428

*Reikiä voi käyttää vain tyypissä B ja tyypissä K. **Reikiä voi käyttää vain tyypissä B ja tyypissä M.

Kiinnitysruuvit

Jotta mainitut kuormitusvoimat FS absorboituvat luotettavasti ympäröivään rakenteeseen, kaikkia ulko- ja sisäkiskon käytettävissä olevia läpimitaltaan 6,6 (Ø) läpireikiä tulee käyttää. Vaihtoehtoisesti käytettävissä on myös 5,2 läpimittaiset (Ø) reiät. Pitkittäisreiät Ø 6.6 x 3.4 helpottavat säätöjen tekemistä asennuksen aikana tarvittaessa. Kiinnitysruuvien käyttämättä jättäminen vähentää kuormituskapasiteettia. Asentamiseen voidaan käyttää seuraavia ruuveja:

Kuusiokolopainike
kupukantainen ruuvi ISO 7380
Kuusiokolo, matala lieriökantaruuvi
DIN 7984 / DIN 6912

Ulkokisko

M 5 / M 6

M 5

Sisäkisko

M 5 / M 6

M 5

Kumivaste

Tyyppi B kumivasteella

Piirustus: kumivaste GN 1440

Tyypin B kumivasteet vaimentavat kiskon iskua vastaavassa ääriasennossa. Ominaisuus vähentää melun minimiin ja pidentää käyttöikää. Kiskoon on kiinnitetyt, osittain näkyvät, osittain näkymättömät vasteet täyttävät kaikki vaatimukset muodon, materiaalin ja kovuuden osalta.
Jos ulostyöntösuunnassa ilmenee suurempia staattisia tai dynaamisia kuormia, ne tulisi absorboida ulkoisilla vaste-elementeillä.

Tyyppi M kumivasteella, salpa takana

Piirustus: kumivaste 2 GN 1440

Tyyppiä M käytetään sovelluksissa, joissa kisko täytyy voida lukita takavasteen asentoon. Tämä ominaisuus estää kiskoa työntymästä ulos itsekseen, esimerkiksi kallistetussa asennossa. Jos ulostyöntösuunnassa ja lukitussa asennossa ilmenee suurempia kuormia, ne tulisi absorboida ulkoisilla salpaelementeillä.
Lukitusmekanismi lukkiutuu paikoilleen jousikuormitettuun ulkokiskon aukkoon suljetussa tilassa. Vapautusvipua painamalla vapautetaan sisä- ja keskikisko ulostyöntöä varten. Kun palataan takaisin vasteasentoon, mekanismi lukkiutuu paikoilleen automaattisesti ulkokiskon aukkoon ylittämällä luiskan.

Tyyppi K kumivasteella, salpa edessä

Piirustus: kumivaste 3 GN 1440

Tyyppiä K käytetään silloin, kun ulostyönnön tulee pysyä etuvasteen asennossa tietyn ajan. Tämän ominaisuuden ansiosta esimerkiksi huoltotöitä voidaan suorittaa silloin, kun ulostyöntö on laajennetussa asennossa. Jos lukitussa asennossa ilmenee suurempia kuormia, ne tulisi absorboida ulkoisilla salpaelementeillä.
Jotta toiminto voidaan aktivoida, kiskon tulee olla täysin ulosvedettynä edessä, jossa se automaattisesti napsahtaa paikalleen esijännitetyn lukitusvivun ansiosta. Vipua painamalla kisko vapautuu, jolloin se voidaan vetää jälleen sisään.

Tyyppi Q kumivasteella, salpa takana - edessä

Piirustus: kumivaste 4 GN 1440

Tyypissä Q yhdistyvät tyyppien M ja K ominaisuudet. Sisä- ja keskikisko lukkiutuvat paikoilleen vastaavaan ääriasentoon.
Toisin kuin tyypin K vapautus, tyyppi Q aktivoidaan sisäisellä tankomekanismilla sopivalla “etäohjauksella”. Vihreä aktivointivipu painuu ulos, lukitusvipu aktivoituu ja kisko vapautuu sisäänvedosta.

Tietoa kuormituskapasiteetista

Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetti riippuu kiskon profiilista, nimellisestä pituudesta lºº1ºº sekä tuloksena saatavasta iskusta l2. Lisäksi ulostyöntöleveydellä, kiskossa käytetyillä materiaaleilla ja komponenttivaihtoehtojen osilla, kuten vaimennetulla sisäänvetomekanismilla, on merkittävä vaikutus.
Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetin tiedot määriteltiin väsymiskokeissa seuraavilla ehdoilla:

  • kiskojärjestely pystysuora pareittain
  • kaikkien asennustietojen noudattaminen
  • vääntymän kestävyys testausolosuhteissa
  • kuorman FS tasainen jakautuminen koko ulostyöntöpinnalla
  • standardi kiskoväli 450 mm
  • 10 000, 50 000 tai 100 000 testaussykliä
    (yksi ulostyöntö ja sisäänveto = yksi sykli)
  • asteittainen kuorman lisäys

Piirustus: teleskooppikiskojen kuormituskapasiteetti

Jokaisen testausvaiheen jälkeen arvioitiin kulumista, suorituskykyä ja enimmäistaivutusta.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
96,44
plus ALV 18,32 €
brutto 114,76 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 2,67 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 1,380 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024200