JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1490 Lineaariset ohjainkiskojärjestelmät Teräs, sisäisellä liikeuralla

Valokuva

GN 1490 Lineaariset ohjainkiskojärjestelmät, teräs, sisäisellä liikeuralla Tyyppi: A3 - yhdellä nokkarullastolla, jossa 3 rullaa
Tunnistenro.: 1 - yhdellä päätyvasteella
Pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu
Tyyppi: A3 - yhdellä nokkarullastolla, jossa 3 rullaa
Tunnistenro.: 1 - yhdellä päätyvasteella
Pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu
GN 1490 Lineaariset ohjainkiskojärjestelmät, teräs, sisäisellä liikeuralla Tyyppi: A3 - yhdellä nokkarullastolla, jossa 3 rullaa
Tunnistenro.: 1 - yhdellä päätyvasteella
Pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu GN 1490 Lineaariset ohjainkiskojärjestelmät, teräs, sisäisellä liikeuralla Tyyppi: A3 - yhdellä nokkarullastolla, jossa 3 rullaa
Tunnistenro.: 0 - ilman päätyvastetta
Pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu GN 1490 Lineaariset ohjainkiskojärjestelmät, teräs, sisäisellä liikeuralla Tyyppi: A5 - yhdellä nokkarullastolla, jossa 5 rullaa
Tunnistenro.: 1 - yhdellä päätyvasteella
Pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu GN 1490 Lineaariset ohjainkiskojärjestelmät, teräs, sisäisellä liikeuralla Tyyppi: B3 - kahdella nokkarullastolla, jossa 3 rullaa
Tunnistenro.: 0 - ilman päätyvastetta
Pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu GN 1490 Lineaariset ohjainkiskojärjestelmät, teräs, sisäisellä liikeuralla Tyyppi: B3 - kahdella nokkarullastolla, jossa 3 rullaa
Tunnistenro.: 2 - kahdella päätyvasteella
Pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu GN 1490 Lineaariset ohjainkiskojärjestelmät, teräs, sisäisellä liikeuralla Tyyppi: B5 - kahdella nokkarullastolla, jossa 5 rullaa
Tunnistenro.: 1 - yhdellä päätyvasteella
Pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lineaariset ohjainkiskojärjestelmät GN 1490 asennetaan tavallisesti pareittain vaakatasossa kohdistettuina, joko pystysuunnassa (kuten kuvassa) tai kohtisuoraan. Niitä käytetään silloin, kun tarvitaan yksinkertaisia lineaarisia liikkeitä, kuten automaatiossa tai ajoneuvo- tai konetekniikassa.

Optimaaliset liikeominaisuudet ja vähäiset huoltovaatimukset saavutetaan ohjainkiskoihin sopivilla välyksettömillä nokkarullastoilla. Järjestelmä on käyttövalmis heti, kun nokkarullastot on sijoitettu paikalleen.

Lineaariset ohjainkiskojärjestelmät käsittävät ohjainkiskon, yhden tai kaksi nokkarullastoa ja valitun määrän päätyvasteita. Osat toimitetaan irrallisina. Ohjainkisko voidaan asentaa joko sovelluksen vasemmalle tai oikealle puolelle. Nokkarullastoja asennettaessa tulee huomioida suunta, jossa kuorma vastaanotetaan (merkintäura). Voitelu- ja huolto-ohjeita tulee noudattaa.

Tekninen eritelmä

Ohjainkisko
Teräs, Sinkitty, sinipassivoituZBZB


Nokkarullasto

  • Perusrunko
    Ruostumaton teräs AISI 304
  • Rulla
    kuulalaakeri, 2RS
    Ruostumaton teräs AISI 440C
  • Rullalaakerirasva
    FDA-määräysten mukainen, luokka H1
    pysyvä voitelu

Päätyvaste

  • Ruostumaton teräs AISI 304
  • Kumivaste (TPU), kovuus ≈ 80 Shore A

Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C


RoHS

Tilauksesta

muut ohjainkiskon pituudet (enintään 3 994 mm)
muut reikien etäisyydet
muut asennustyypit/viimeistely

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 1490 Lineaariset ohjainkiskojärjestelmät, teräs, sisäisellä liikeuralla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

A3yhdellä nokkarullastolla, jossa 3 rullaa
A5yhdellä nokkarullastolla, jossa 5 rullaa
B3kahdella nokkarullastolla, jossa 3 rullaa
B5kahdella nokkarullastolla, jossa 5 rullaa

Tunnistenro.

0ilman päätyvastetta
1yhdellä päätyvasteella
2kahdella päätyvasteella
Näytä / piilota sarakkeet
h1l1 ± 1bh2l2 nokkarullasto
3 rullaa

5 rullaa
FR nokkarullastoa kohden N
3 rullaa

5 rullaa
FA nokkarullastoa kohden N
3 rullaa

5 rullaa
29394474554634714794292392158425650175350
29874954103411941434-292392158425650175350
373944745546347147943730921588001150200400
37874954103411941434-3730921588001150200400

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

h1
l1
Tyyppi




Tunnistenro.



Pinta
ZB

Asennusreiät, kiinnitysruuvit

Asentamisen aikana tulee käyttää kaikkia ohjainkiskon asennusuria ja nokkarullaston kiinnityskierrettä. Näin varmistetaan, että FººLºº / FººAºº enimmäiskuormasta johtuvat voimat siirretään luettavasti ympäröivään rakenteeseen. Kiinnitysruuvien käyttämättä jättäminen vähentää vastaavasti kuormituskapasiteettia. Muita tuotantoon liittyviä ohjainkiskojen reikiä ei näytetä.
Nokkarullastojen asentamiseen voi käyttää useita M5-kierteisiä ruuveja. Toisaalta taas ohjainkisko tulee asentaa taulukossa lueteltuja ruuveja käyttäen. Yleensä on suositeltavaa käyttää lujuusluokan 8.8 ruuveja määritellyn kiristysmomentin mukaisesti. Tuotteen mukana toimitetuille päätyvasteen uppokantaruuveille tarkoitettu enimmäismomentti on 4-5 Nm, minkä avulla saavutetaan suurin mahdollinen kiinnitysvoima ohjainkiskoja vääntämättä. Esiasennetut kumivasteet kiinnittyvät automaattisesti uppokantaruuveilla ja vaimentavat rullaston pysähtymistä vastaavissa ääripisteissä.

Nimike - standardi
Kuusiokantaruuvi DIN 7991
Uppokantaruuvi, Phillips DIN 965
Uppokantaruuvi, Phillips DIN 7997

Sisäkisko
M4 / M5
M4 / M5
Koko 4,5 / 5

Voitelu ja huolto

Ohjainkiskojen liikuntapinnat tulee voidella kuulalaakerirasvalla ennen ensimmäistä käyttöä. Mahdollisia voitelurasvoja ovat Cassida Grease GTX 2, Shell Gadus S2 V220 ja Alvania EP 1 tai Klüberplex BE 31-222. Elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttötarkoituksissa tulee käyttää tarpeen vaatiessa FDA-määräysten mukaista voitelurasvaa, luokka H1 tai korkeampi. Rasva tulee levittää tasaisesti koko kiskon pituudelle pensselillä.
Kiskot tulee puhdistaa puhtaalla liinalla ja voidella uudelleen 50 000 syklin jälkeen. Mikäli ilmenee riski kiskojen likaantumisesta, huoltovälejä tulee lyhentää. Periaatteessa kuitenkin likaantuminen tulisi estää eri toimenpiteillä, kuten esimerkiksi sopivilla suojuksilla tai lineaaristen ohjainkiskojärjestelmien optimilla sijoittamisella.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
99,16
plus ALV 18,84 €
brutto 118,00 €
Varastossa
Paino: 0,317 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).