Lineaariset ohjainkiskojärjestelmät

Lineaarisilla ohjainkiskojärjestelmillä saadaan tasainen lineaarinen liike, ja niitä käytetään teollisuuden koneissa ja tuotantolaitoksissa, joissa asetetaan erityisen tiukat vaatimukset kestävyyden ja sovellusvapauden ja sujuvan toiminnan suhteen. Karkaistut ohjainkiskot ja palloasennetut

rullastot ehkäisevät kulumista ja pidentävät käyttöikää.

Suodata tuotteet
Materiaali

GN 1490 Lineaariset ohjainkiskojärjestelmät, teräs, sisäisellä liikeuralla Tyyppi: A3 - yhdellä nokkarullastolla, jossa 3 rullaa<br />Tunnistenro.: 1 - yhdellä päätyvasteella<br />Pinta: ZB - Sinkitty, sinipassivoitu

UUDET GN 1490

Lineaariset ohjainkiskojärjestelmät, teräs, sisäisellä liikeuralla
GN 1490 Lineaariset ohjainkiskojärjestelmät, ruostumaton teräs, sisäisellä liikeuralla Tyyppi: A3 - yhdellä nokkarullastolla, jossa 3 rullaa<br />Tunnistenro.: 0 - ilman päätyvastetta<br />Materiaali: NI - Ruostumaton teräs

UUDET GN 1490

Lineaariset ohjainkiskojärjestelmät, ruostumaton teräs, sisäisellä liikeuralla
GN 2422 Lineaariset ohjainkiskot, nokkarulla Tyyppi: UT - Kelluva laakerikisko, kiinnitysreikä tasakantaruuville

GN 2422

Lineaariset ohjainkiskot, nokkarulla
GN 2424 Nokkarullastot Tyyppi: N - Normaali rullasto, asemointi keskelle<br />Versio: X - pyyhin kiinteille laakerikiskoille (X-kisko)

GN 2424

Nokkarullastot
GN 2424.1 Kiintoavaimet Avainväli<sub>1</sub> - Avainväli<sub>2</sub>: 8 - 8

GN 2424.1

Kiintoavaimet
GN 2426 Nokkarullat Tyyppi: N - Standardi nokkarulla keskitetyllä kierteitetyllä asennusrenkaalla

GN 2426

Nokkarullat
GN 2428 Pyyhkimet Tyyppi: X - kiinteille laakerikiskoille

GN 2428

Pyyhkimet