JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 150.5 Halkaistut keskiöt Ruostumaton teräs

Valokuva

GN 150.5 Halkaistut keskiöt, ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Halkaistut keskiöt GN 150 tunnetaan niiden helposta kiinnitysmenetelmästä mihin tahansa akseliin.

Tämä voidaan toteuttaa ilman akselin koneistamista, ilman kiinnitysosia tai asennustöitä.

Lisäetuna on mahdollisuus sijoittaa vipuvarsi mihin tahansa tarvittavaan asentoon.

Akselin toleranssin tulisi olla h11 puitteissa, suurempien momenttien välittämiseksi keskiö voidaan toimittaa kiilauralla.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 316 LHC
sintrattu


Kuusiokoloruuvi DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 150.5 Halkaistut keskiöt, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Reikä
b1 ±0,2b2d3d4
Lukitusvarsi
Pituus lt
min.
24B 10B 1215,513M 8103611
28B 12B 1417,515M 10124114
32B 14B 1619,517M 12144516

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Läpimitta d1
Kytkentäreikä d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
17,54
plus ALV 3,33 €
brutto 20,87 €
Varastossa
Paino: 0,064 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).