JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.5 Kiinnitysmagneetit Neodyymi, rauta, boori (NdFeB), kotelo teräs, levyn muotoinen, sisäkierteellä

Valokuva

GN 50.5 Kiinnitysmagneetit sisäkierteellä, teräs

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 50.5 -kiinnitysmagneeteissa on yhdistetty teräskotelo ja muovirengas tai muovisuojus järjestelmäksi, joka suojaa ja vahvistaa magneettia magneettisen virtauksen optimaalista välittymistä varten magneettipintaan.

Läpimitalle d1 ≥ 50, magneettipinta on täysin katettu muovisuojuksella.

Jotta voitaisiin varmistaa, että magneetin ominaisuudet (tartuntavoimat) eivät heikkene, kiinnitysruuvien tulee olla valmistettu ei-magneettisesta materiaalista.

Tekninen eritelmä

Magneetin materiaali
NdFeBND
neodyymi, rauta, boori
lämpötilankestävyys enintään 80 ºC


Kotelo
Teräs, sinkitty


Muovisuojus
Polyamidi (PA)


RoHS

Lisävaruste

Kiinnityslevyt GN 70
Kiinnityslevyt GN 70.1
Kumikansia GN 70.2

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 50.5 Kiinnitysmagneetit sisäkierteellä, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3ht
Kierteen syvyys
Nimellinen tartuntavoima, N
10 ±0,1M 3-4,5 ±0,14,519
13 ±0,1M 3-4,5 ±0,14,540
16 ±0,1M 3-4,5 ±0,14,575
20 ±0,1M 4-6 ±0,16105
25 ±0,1M 44,57 ±0,25160
32 ±0,1M 55,57 ±0,25330
40 ±0,1M 510,58 ±0,26500
47 +0,2/-0,1M 8-9,2 +0,2/-0,39,2740
50 ±0,1M 81110 ±0,25,5800
63 ±0,1M 1011,514 ±0,28,51100
75 -0,3/-0,5M 1011,715 ±0,26,51750

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Magneetin materiaali

Läpimitta d1

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,50
plus ALV 0,48 €
brutto 2,98 €
Varastossa
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
GN 50.5-ND-10GN 50.5-ND-13GN 50.5-ND-16GN 50.5-ND-20GN 50.5-ND-25GN 50.5-ND-32GN 50.5-ND-40GN 50.5-ND-47GN 50.5-ND-50GN 50.5-ND-63GN 50.5-ND-75