JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1524 Ruostumaton teräs - kääntöpultit pitkällä kierrepultilla

Valokuva

GN 1524 Ruostumaton teräs - Kääntöpultit pitkällä kierrepultilla Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa GN 1524 -kääntöpulteissa on pidempi kierrepultti, toisin kuin DIN 444:ssä.

Osien varastointia ajatellen sylinterinkannen olakepultteja GN 732.1 voi käyttää kokoihin M8, M10 ja M12.

Tekninen eritelmä

  • Ruostumaton teräsNI
    • AISI 303
    • sorvattu
    • matta sinkopuhdistettu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 1524 Ruostumaton teräs - Kääntöpultit pitkällä kierrepultilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1l1l2d2 E8d3 -0,4s -0,2d4
M 6506070804061286
M 850---40816108
M 860708010045816108
M 1050---3810201210
M 1060---4610201210
M 1070801001205010201210
M 1250---3512251412
M 1260---4212251412
M 1270---5212251412
M 12801001201306012251412
M 1670---4916321816
M 1680---5916321816
M 16100---7716321816
M 16120140160-8016321816
M 20100---7520402220
M 20120---9520402220
M 20140160--10020402220

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kierre d1
Pituus l1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,51
plus ALV 1,24 €
brutto 7,75 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,15 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181535
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 1524-M6-50-NIGN 1524-M6-60-NIGN 1524-M6-70-NIGN 1524-M6-80-NIGN 1524-M8-50-NIGN 1524-M8-60-NIGN 1524-M8-70-NIGN 1524-M8-80-NIGN 1524-M8-100-NIGN 1524-M10-50-NIGN 1524-M10-60-NIGN 1524-M10-70-NIGN 1524-M10-80-NIGN 1524-M10-100-NIGN 1524-M10-120-NIGN 1524-M12-50-NIGN 1524-M12-60-NIGN 1524-M12-70-NIGN 1524-M12-80-NIGN 1524-M12-100-NIGN 1524-M12-120-NIGN 1524-M12-130-NIGN 1524-M16-70-NIGN 1524-M16-80-NIGN 1524-M16-100-NIGN 1524-M16-120-NIGN 1524-M16-140-NIGN 1524-M16-160-NIGN 1524-M20-100-NIGN 1524-M20-120-NIGN 1524-M20-140-NIGN 1524-M20-160-NI

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit
Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:00 AM ja 5:30 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.