GN 444.2 Kääntömutterit

Kääntömutterit GN 444.2:

Tuotteen kuvaus

GN 444.2 -kääntömuttereita voi käyttää yhdessä vaarnaruuvien kanssa (esim. DIN 913 tai DIN 6379) kääntöpultteina eri pituuksilla.

Lisäksi jos niitä käytetään yhdessä kantaruuvin DIN 912 kanssa, voidaan valmistaa kääntyvä lukitusruuvi.

Mitat d2, d3 ovat täysin samat kuin DIN 444.

Osien varastointia ajatellen sylinterinkannen olakepultteja GN 732.1 voi käyttää kokoihin M6, M8, M10 ja M12.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Vetolujuusluokka 5
  • mustattu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 444.2 Kääntömutterit, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7d3 -0,3d4Pituus ls -0,15t
min.
M 68188,51999
M 8102011241211
M 10122513,5281414
M 12163216341716

Koonti ja hinta

Kierre d1
Silmukan läpimitta d2
Kierre d1
Silmukan läpimitta d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,35
plus ALV 1,40 €
brutto 8,75 €
Varastossa
Paino: 0,018 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181692