JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 162.1 Pohjalevylliset lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet Alumiini, neljän kanssa asennusreiällä

Valokuva

GN 162.1 Pohjalevylliset lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini d1: B - Reikä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
d1: B - Reikä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 162.1 Pohjalevylliset lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini d1: B - Reikä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 162.1 Pohjalevylliset lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini d1: G - liukusisäkkeellä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Pohjalevylliset lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet GN 162.1 toimitetaan tavallisesti vain yhdessä asennetun lineaarisen toimilaitteen kanssa ja toiminnan ohjaamiseen. Määritteellä G nimetyt reiät varustetaan laakeriheloilla.

Ohjainreikien d1 välystä voi säätää ruuveilla sijainnissa z, tai lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet voidaan kiinnittää säädön jälkeen.

Tekninen eritelmä

Alumiini
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW


Laakeriheloill
Muovi (PTFE)


Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 162.1 Pohjalevylliset lineaarisen toimilaitteen kiinnikkeet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2lukitusruuvit DIN 912 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
jossa
liukuholkkia

Reikä
jossa
liukuholkkia
d2d3
Asennus ruuvi
seurantamutterissa
k
Lukitus
pituus
l1l2tx1x2y1y2z
Ruuvien
sijainnit
B 18G 185,5M 34034,525750385038M6-20

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Reikä x10
Reikä d1
Tunnistenro.

Pinta
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
24,00
plus ALV 4,56 €
brutto 28,56 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,19 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,075 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).